제품이 장바구니에 추가됨

25' Length, BNC-BNC Cable

×
재고 번호 #54-643 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 100,100
수량 1+
KRW 100,100
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Camera Accessory

Hardware & Interface Connectivity

Connector:
BNC / BNC

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

BNC Trigger 케이블

BNC Trigger 케이블은 female BNC trigger 입력의 머신 비전 카메라를 trigger할 때 쓰일 수 있습니다. Trigger 케이블은 bare coax 케이블은 시스템 완성을 쉽게 수용합니다.

Camera Link® 케이블도 있습니다.

  • BNC and S-Video Options
  • Multiple Cable Lengths Available

Video Cables

보통 케이블과 connector은 카메라의 시그널 포맷과 헷갈리지 말아야 됩니다. 평균 CCD 카메라는 컬러와 밝기로 만들어진 합성 시그널을 출력합니다. 합성 시그널, 주로 NTSC/ PAL (컬러)와 EIA/ CCIR (단색)은 하나의 채널로 하나의 동축 케이블을 필요로 합니다. 동축 케이블은 각각 장치(비디오 시그널과 그라운드) 사이를 연결합니다. 싱글 채널 케이블은 “BNC” bayonet형이나 “RCA” 플러그형 연결 (사진 참조). 어떤 컬러 카메라는 컬러 정보와 다른 하나는 밝기의 두 개의 채널을 지속해서 출력합니다. 2-채널 혹은 Y-C 비디오 장치 (S-Video 나 SVHS로 종종 불림)는 4-핀 “Y-C” 커넥터를 사용합니다 (2개의 핀은 각각의 채널과 2개의 핀은 그라운드로 쓰입니다).

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program