제품이 장바구니에 추가됨

25mW, 520nm DPSS Pointing Laser

DPSS Pointing Lasers

×
재고 번호 #29-133 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 775,800
수량 1-9
KRW 775,800
수량 10+
KRW 697,500
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Laser Class - CDRH:
IIIb

Physical & Mechanical Properties

Length (mm):
36.00

Optical Properties

Spatial Mode:
TEM00
Wavelength (nm):
520.00 ±10
Beam Diameter (mm):
3.5 Typical
Beam Divergence (mrad):
<1 Typical
Color:
Green

Electrical

Output Power (mW):
25
Modulation Frequency (kHz):
0 - 10

Hardware & Interface Connectivity

Operating Voltage (V):
7

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
23 to 27

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 최대 10kHz까지의 TTL Modulation
  • Transverse Mode TEM00
  • 532nm와 1064nm의 파장

DPSS Pointing Lasers는 diode pumped solid state laser로서 1 - 10mW의 파워 출력 범위를 제공합니다. 이 레이저는 고체 상태의 레이저 디자인을 채택하여, 모드 순도(mode purity)가 뛰어나고 분산이 적기 때문에 장거리 프로젝션 용도에 이상적으로 사용할 수 있습니다. 단일 패키지에 옵틱과 전자 기기가 융합된 턴키 디자인(turnkey design)으로 다양한 플러그 앤 플레이 구동에 안성맞춤니다. DPSS Pointing Lasers는 532nm와 1064nm 파장에서 고휘도의 원형 빔 출력을 제공하여 각종 OEM 용도로 사용하기 적합합니다. 단, 출력 파워의 안정성을 높이기 위해 TEC Controller를 사용할 것을 적극 권장합니다.

참고: Power supply, TEC Controller (#19-476), Line Projection Head(532nm용 - #37-093)(f1064nm용 - #37-097), mounting bracket(#37-144)은 별도로 판매됩니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program