제품이 장바구니에 추가됨

2.5 OD, 22mm CA, C-Mount Absorptive ND Filter

C-Mount Absorptive Neutral Density (ND) Filters

C-Mount Absorptive Neutral Density (ND) Filters

×
재고 번호 #13-025 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 133,400
수량 1-10
KRW 133,400
수량 11+
KRW 117,500
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Neutral Density Filter

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture CA (mm):
22.0
Thickness (mm):
2.50 ±0.5

Optical Properties

Coating:
Uncoated
Optical Density OD (Average):
2.5 ±0.05

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 식각된 C-Mount 하우징에 사전 장착됨
  • 광학 시스템과의 통합을 간소화함
  • 0.15 - 2.5의 광학 밀도(OD)
  • 비마운트형 버전 또한 이용 가능

C-Mount Absorptive Neutral Density (ND) Filters는 광학 시스템과의 통합을 단순화하기 위해 C-Mount 하우징에 사전 장착된 제품입니다. 식별이 쉽도록 각 하우징에는 필터의 광학 밀도(OD)를 비롯해 재고 번호가 새겨져 있습니다. 광학 밀도가 0.1 - 2.5인 ND filter 또한 이용이 가능합니다. C-Mount Absorptive Neutral Density (ND) Filters는 측정 장비의 이미징 및 광 제어 용도에서 노출을 조절할 때 이상적으로 사용할 수 있습니다. 당사의 표준 Absorptive ND Filters 중 하나와 맞춤 제작형 C-Mount Absorptive Neutral Density (ND) Filter가 필요한 경우 당사로 문의 바랍니다.

Filter Simulation Software

여기를 클릭하면 HOYA 글래스 타입별 외부 및 내부 투과율을 산출하는 데 사용할 수 있는 컬러 글래스 필터 계산 프로그램을 다운받을 수 있습니다. 이 프로그램은 필터 두께를 사용자가 지정한 각 필터의 성능을 시뮬레이션합니다.

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요