제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

2.5 OD 50mm Diameter UV-VIS ND Filter

×
재고 번호 #62-670 9개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 313,635
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 313,635 개당
수량 6-25 KRW 282,323 개당
수량 26-49 KRW 268,830 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Neutral Density Filter

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
50.00 +0.00/-0.20
Thickness (mm):
5.00 ±0.10
Clear Aperture (%):
80.00
Parallelism (arcsec):
<5

Optical Properties

Optical Density OD (Average):
2.5
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Coating:
Metallic Based ND
Surface Quality:
40-20
Transmission (%):
0.3
Blocking Wavelength Range (nm):
250 - 700
Transmitted Wavefront, P-V:
λ/4
Optical Density Tolerance (%):
±10

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

제품설명

  • 250 - 700nm의 광원에 적합
  • 0.3 - 3.0범위의 광밀도(OD)

TECHSPEC® UV-VIS reflective neutral density (ND) filters는 250 - 700nm에서 일정한 스펙트럼을 특징으로 하며, 뛰어난 평행성 및 표면 특성을 갖습니다. 정밀 허용오차에 광대역 성능이 결합된 이 필터는 넓은 범위의 광원을 감쇠하는 데 안성맞춤이며, 저출력 레이저 용도에서도 사용이 가능합니다. 서로 적층해서 사용하면, 다양한 광밀도(OD)를 제공할 수 있습니다. 입사각이 0°일 때 미러면은 광원을 향해야 합니다. Pre-Loaded Filter Wheel의 경우 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0의 OD를 이용할 수 있습니다.

참고: 원활하지 못한 공급으로 인하여, 당사의 키트 제품은 나무 박스가 아닌 대체 용기에 포장되어 배송될 수 있습니다. 기타 자세한 사항은 [email protected]로 문의 바랍니다. 

TECHSPEC® UV-VIS Reflective Neutral Density Filter Kit

각 kit는 OD 값이 0.3, 0.5, 1.0, 1.3, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0인 8개의 필터로 구성됩니다. 이러한 kit 제품은 정밀 시스템의 광밀도(OD)를 파악하는 데 이상적으로 사용할 수 있습니다. OEM 용도의 경우 맞춤형 광밀도(OD)를 이용할 수 있습니다. 

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.