제품이 장바구니에 추가됨

25 x 25mm, 3-5µm, High Contrast IR Wire Grid Polarizer

×
재고 번호 #88-246 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 2,255,185
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 2,255,185 개당
수량 6+ KRW 2,026,731 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Linear Polarizer

Physical & Mechanical Properties

Length (mm):
25.00
Dimensions (mm):
25.0 x 25.0 ±0.4
Thickness (mm):
0.70 ±0.07
Construction:
Wire Grid
Alignment Tolerance (°):
±2
Width (mm):
25.00
Microwire Material:
Aluminum

Optical Properties

Angle of Incidence (°):
0 ±20
Extinction Ratio:
5000:1 @ 3μm, 5000:1 @ 3.7μm, 7000:1 @ 5μm
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Silicon (Si)
Transmission (%):
Tp >90% @ 3.0μm
Tp >95% @ 3.7μm
Tp >94% @ 5.0μm
Wavelength Range (nm):
3000 - 5000
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.64 kW/cm2 Blocking Direction
>14 kW/cm2 Transmission Direction @ 3.3μm, 7ns, 25kHz, 150μm Spot Size

Material Properties

Thermal Expansion:
2.6 x 10-7/°C

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
Up to 200

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품설명

Due to the wire grid being exposed, special care should be taken when handling to prevent damage to the polarizer.
  • 우수한 투과성을 위한 AR 코팅 처리
  • 높은 내열 성능과 낮은 열 팽창
  • 성능 저하 없는 넓은 입사각

High Contrast IR Wire Grid Polarizer는 spectroscopy, thermal imaging 또는 astronomy를 포함한 높은 투과율과 contrast가 필요한 광대역 IR 용도에 아주 적합합니다. High Contrast IR Wire Grid Polarizer는 얇고 가벼운 실리콘 substrate을 사용해 설계했기 때문에 UAV와 같이 무게에 민감한 시스템용으로 아주 적합합니다. Polarizer의 wire grid 기술은 성능 저하 없이 입사각을 ±20° 까지 변경할 수 있게 해 줍니다.

참고: Wire grid가 노출되어 있기 때문에 취급할 때 polarizer에 손상이 가지 않도록 각별히 주의해야 합니다.

취급 시 주의사항

해당 제품의 경우 손상되지 않으면서 장기적인 성능이 보장되려면 취급 시 주의해야 합니다. 광학 품질이 유지되려면 적절한 취급, 클리닝 및 보관이 필수입니다. 광학 부품 클리닝 기술 자료를 통해 단계별 가이드와 사례를 확인할 수 있습니다. 맞춤형 지원이 필요할 경우 이메일이나 채팅을 통해 기술 지원 서비스를 받아보세요.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요