제품이 장바구니에 추가됨

25 x 25mm, 3.4µm, Ultra High Contrast IR Wire Grid Polarizer

×
재고 번호 #73-433 신제품 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 2,312,800
수량 1+
KRW 2,312,800
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Linear Polarizer

Physical & Mechanical Properties

Length (mm):
25.00
Dimensions (mm):
25.0 x 25.0 ±0.2
Thickness (mm):
0.68 ±0.05
Construction:
Wire Grid
Width (mm):
25.00

Optical Properties

Angle of Incidence (°):
0 ±25
Extinction Ratio:
>10,000:1 @ 3 - 5μm
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Silicon (Si)
Transmission (%):
>95 @ 3.4μm
Wavelength Range (nm):
3000 - 5000

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
Up to 500

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 우수한 투과성을 위한 AR 코팅 처리
  • 높은 내열 성능과 낮은 열 팽창
  • 성능 저하 없는 넓은 입사각

High Contrast IR Wire Grid Polarizer는 spectroscopy, thermal imaging 또는 astronomy를 포함한 높은 투과율과 contrast가 필요한 광대역 IR 용도에 아주 적합합니다. High Contrast IR Wire Grid Polarizer는 얇고 가벼운 실리콘 substrate을 사용해 설계했기 때문에 UAV와 같이 무게에 민감한 시스템용으로 아주 적합합니다. Polarizer의 wire grid 기술은 성능 저하 없이 입사각을 ±20° 까지 변경할 수 있게 해 줍니다.

참고: Wire grid가 노출되어 있기 때문에 취급할 때 polarizer에 손상이 가지 않도록 각별히 주의해야 합니다.

관련제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요