에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
해당 제품은 글래스 기판의 전면에 고반사율 코팅을 증착한 것이 특징입니다. 코팅 종류로는 450 - 10000nm에서 높은 반사율을 제공하는 Enhanced Aluminum, Protected Gold 및 Protected Silver 코팅이 있습니다. 코팅 표면은 입사광을 반사하는 방향으로 배치합니다. 해당 제품은 원형, 정사각형, 사각형 모양으로 제공됩니다. 또한, 미러를 45°로 장착하여 입사광을 90°로 꺾어야 하는 어플리케이션에 적합합니다. 해당 제품은 다양한 Optical Mount(광학 마운트)에 쉽게 장착할 수 있어 어플리케이션과의 통합이 용이합니다.
참고: 각 제품과 호환되는 마운트는 웹사이트에서 확인할 수 있습니다.
Please note that coating performance outside each product’s specified design range is theoretical and may vary.
제목 | Type | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1.5" Reverse Angle Mirror Mount | Adjustable - Tip-Tilt | #37-922 |
KRW 116,700
견적 요청 |
|
|
![]() |
25/25.4mm Sq. Kinematic Mount, 2 Screws | Adjustable - Tip-Tilt | #58-857 |
KRW 139,200
견적 요청 |
|
|
![]() |
25mm sq - Rectangular Bar Clamp | Fixed | #54-994 |
KRW 146,500
견적 요청 |
|
|
![]() |
25/25.4mm Sq. Kinematic Mount, 3 Screws | Adjustable - Tip-Tilt | #58-860 |
KRW 152,300
견적 요청 |
|
|
![]() |
Filter Kinematic Mount, 2-Screw | Adjustable - Tip-Tilt | #58-874 |
KRW 171,100
견적 요청 |
|
|
![]() |
60mm sq - Rectangular Bar Clamp | Fixed | #54-995 |
KRW 171,100
견적 요청 |
|
|
![]() |
Filter Kinematic Mount, 3-Screw | Adjustable - Tip-Tilt | #58-875 |
KRW 185,600
견적 요청 |
|
|
![]() |
Standard Model, Threaded Base - Metric Mirror Mount | Adjustable - Tip-Tilt | #56-341 |
KRW 190,000
견적 요청 |
|
|
![]() |
Standard Model, Slotted Base - Metric Mirror Mount | Adjustable - Tip-Tilt | #56-342 |
KRW 190,000
견적 요청 |
|
|
![]() |
Top-Screw Model, Threaded Base - Metric Mirror Mount | Adjustable - Tip-Tilt | #56-343 |
KRW 252,300
견적 요청 |
|
|
![]() |
Top-Screw Model, Slotted Base - Metric Mirror Mount | Adjustable - Tip-Tilt | #56-344 |
KRW 252,300
견적 요청 |
|
|
![]() |
3.0" Angle Mirror Mount | Adjustable - Tip-Tilt | #36-481 |
KRW 355,300
견적 요청 |
|
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)