제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

25 x 25mm Protected Silver, λ/20 Mirror

×
재고 번호 #34-393 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 277,000
수량 1-5
KRW 277,000
수량 6+
KRW 221,100
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Flat Mirror

Physical & Mechanical Properties

Back Surface:
Commercial Polish
Dimensions (mm):
25.0 x 25.0 +0.00/-0.20
Clear Aperture (%):
90.00
Edges:
Ground, protective bevel as needed
Parallelism (arcsec):
30.00
Thickness (mm):
4.00
Length (mm):
25.00
Width (mm):
25.00

Optical Properties

Surface Flatness (P-V):
λ/20 (flatness pre-coating)
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Surface Quality:
20-10
Coating Specification:
Ravg >98% @ 450 - 2000nm
Ravg >98% @ 2000 - 10,000nm
Coating:
Protected Silver (450-10000nm)
Coating Type:
Metal
Wavelength Range (nm):
450 - 10000

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 242:

제품설명

  • 정밀 용융 실리카 기판
  • 20-10의 표면 품질도
  • 낮은 열팽창 계수

TECHSPEC® λ/20 First Surface Mirrors는 업계 최고 수준의 표면 정밀도와 품질 사양에 맞춰 연마된 제품으로서 반사 웨이브프론트 에러를 최소화합니다. 이 미러는 열팽창 계수가 낮은 정밀 용융 실리카 기판을 특징으로 하며, 다양한 코팅 옵션을 적용할 수 있어 가시광부터 적외선까지 넓은 스펙트럼을 포괄하는 용도와 결합이 가능합니다. TECHSPEC® λ/20 First Surface Mirrors는 빔을 조정하고 반사하는 용도에 사용하기 적합하며 다양한 크기, 두께 및 코팅 옵션과 함께 제공됩니다.

제품자료

코팅 곡선

  • Protected Silver (450-10000nm) - Rs 45°
  • Protected Silver (450-10000nm) - Rp 45°
  • Protected Silver (450-10000nm) - Ravg 45°
  • Protected Silver (450-10000nm) - R @ 0°
Only 2 different Y Axises can be displayed at one time.

Please note that coating performance outside each product’s specified design range is theoretical and may vary.

관련제품

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.

에드몬드옵틱스의 제조 역량:

  • 맞춤형 치수, 소재, 코팅 등
  • 고정밀 표면 품질 및 평탄도
  • 정밀 공차나 복잡한 구조
  • 프로토타입 제작부터 대량 생산에 이르는 생산 확장성

자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.

연계하여 사용 가능한 제품

호환 마운트

제목  Type 제품 비교하기 재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
1.5" Reverse Angle Mirror Mount Adjustable - Tip-Tilt #37-922 KRW 116,700
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25/25.4mm Sq. Kinematic Mount, 2 Screws Adjustable - Tip-Tilt #58-857 KRW 139,200
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25mm sq - Rectangular Bar Clamp Fixed #54-994 KRW 146,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25/25.4mm Sq. Kinematic Mount, 3 Screws Adjustable - Tip-Tilt #58-860 KRW 152,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
60mm sq - Rectangular Bar Clamp Fixed #54-995 KRW 171,100
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Standard Model, Threaded Base - Metric Mirror Mount Adjustable - Tip-Tilt #56-341 KRW 190,000
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Standard Model, Slotted Base - Metric Mirror Mount Adjustable - Tip-Tilt #56-342 KRW 190,000
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Top-Screw Model, Threaded Base - Metric Mirror Mount Adjustable - Tip-Tilt #56-343 KRW 252,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Top-Screw Model, Slotted Base - Metric Mirror Mount Adjustable - Tip-Tilt #56-344 KRW 252,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
3.0" Angle Mirror Mount Adjustable - Tip-Tilt #36-481 KRW 355,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program