제품이 장바구니에 추가됨

25 x 25mm, Protective Overcoat Wire Grid Polarizer

×
재고 번호 #12-646 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 445,200
수량 1-10
KRW 445,200
수량 11+
KRW 372,700
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Linear Polarizer
Note:
When the Reference Mark is orientated to the 3 or 9 o'clock position, the transmission axis runs left to right.

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture CA (mm):
23 x 23
Length (mm):
25.00
Dimensions (mm):
25.0 x 25.0
Thickness (mm):
0.70
Thickness Tolerance (mm):
±0.07
Dimensional Tolerance (mm):
±0.2
Construction:
Wire Grid
Alignment Tolerance (°):
±1.0
Width (mm):
25.00

Optical Properties

Angle of Incidence (°):
0 ±20
Coating:
BBAR (400-700nm)
Extinction Ratio:
348:1 @ 450nm
885:1 @ 550nm
1229:1 @ 650nm
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Surface Quality:
80-50
Transmission (%):
87
Transmission Tolerance (%):
±2.5 @ 420 - 700nm
Coating Specification:
Ravg <1% @ 400 - 700nm (Back of Substrate)
Wavelength Range (nm):
420 - 700

Material Properties

Thermal Expansion:
31.7 x 10-7/°C

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
-40 to +200

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • S-편광 빛은 반사, P-편광 빛은 투과
  • 보호용 오버코트로 취급 및 클리닝이 용이함
  • 기존의 Wire Grid Polarizers보다 더 얇은 두께에 경량 디자인
  • 최대 200°C의 오버코트 온도 안정성

Protective Overcoat Wire Grid Polarizers는 가시광 스펙트럼에서 s-편광 빛은 반사하고 p-편광 빛은 투과하는 데 사용됩니다. 이 폴라라이저는 단단한 보호용 코팅 처리가 된 유리 기판에 두께가 얇은 알루미늄 와이어 그리드가 부착된 구조를 이룹니다. 오버코트(overcoat)는 커버 글래스를 사용하는 기존의 Wire Grid Polarizers에 비해 더 얇고 밝은 디자인을 설계할 수 있도록 하면서 기계적 응력으로 인한 스크래치나 손상으로부터 와이어 그리드의 구조를 보호해줍니다. 이 폴라라이저 상의 보호용 코팅은 취급 및 클리닝이 바람직하지 않은 bare wire grid polarizers와 달리 손쉬운 취급 및 클리닝이 가능합니다. Protective Overcoat Wire Grid Polarizers는 성능에 미치는 영향을 최소화하면서 최대 200°C의 고온 환경에서 1000시간 이상 사용할 수 있습니다.

참고: 참조 마크는 편광 축을 가리킵니다.

연계하여 사용 가능한 제품

관련정보

Filter

Introduction to Polarization

Is polarization a new topic for you? Learn about key terminology, types, and more information to help you understand polarization at Edmund Optics.

바로 보기

Laser-Cut Polymer Polarizer and Retarder Quote Tool

Polymer Polarizers and Retarders

Polymer polarizers and retarders, consisting of sheets of polyvinyl alcohol and TAC cellulose triacetate, alter the polarization of light.

바로 보기

Polarizer Selection Guide

Edmund Optics' Polarizer Selection Guide refines your search for a specific type of polarizer.

바로 보기

Waveplate 이해하기

Waveplates (retarders) are different when used in polarized light than unpolarized light. Consider terminology, fabrication, or applications at Edmund Optics.

바로 보기

How Do 3D Movies Work? Polarization

Optical Engineer Katie Schwertz explains how 3D movies work because of polarization in a kid-friendly way.

바로 보기

Polarization Overview - Part 1: Polarization Basics

Polarizers are optical components designed to filter, modify, or analyze the various polarization states of light.

바로 보기

Polarization Overview - Part 2: Waveplates & Retarders (Advanced)

Waveplates and retarders are optical components designed to transmit light while modifying its polarization state without attenuating, deviating, or displacing the beam.

바로 보기

You offer many types of polarizers. What are some key benefits to help me decide which is best for my application?

Are the polarizers shipped with a protective film?

What is the difference between s- and p-polarization states?

What are the meanings for the different terms used for polarizers?

How can I tell what the polarization axis is for a linear polarizer?

When you list the average transmission of a polarizer, what is the difference between single, parallel, and crossed?

I have a linear polarizer glass filter and would like to create circularly polarized light. What type of optics do I need for this?

What is the maximum amount of light a polarizer can transmit?

Does the circular polarizer material have to face a particular direction?

What is the fast and slow axis of a retarder and how do they differ?

How can I find the fast and slow axes of a retarder?

What is the difference between multiple and zero-order retarders and when should I pick one over the other?

How can I determine if a retarder is quarter or half wave?

Can I adapt a retarder for use with a specific wavelength other than the design wavelength?

What is the benefit of polymer retarders?

Analyzer

Birefringence(복굴절)

Circular Polarizer

Polarization

Polarizer

Polarizing Efficiency

P-Polarization

Retardance

Retarder (Waveplate)

S-Polarization

Unpolarized

Wire Grid Polarizer

Successful Light Polarization Techniques

Are you looking for a solution to common imaging problems? Discover different polarization techniques to improve your image at Edmund Optics.

바로 보기

Polarization Directed Flat Lenses Product Review

Polarization Directed Flat Lenses, which are formed with polymerized liquid crystal thin-film, create a focal length that is dependent on polarization state.

바로 보기

Optical Polarizers 리뷰

Polarizers are used in a wide range of imaging and research and development applications.

바로 보기

Does the polarization of light change after reflecting off a mirror?

Do diffusers affect the polarization of light?

Does the polarization of light change when it passes through a beamsplitter?

I would like to split light from a circularly polarized laser source into two beams. What happens when it passes through a cube beamsplitter – both non-polarizing and polarizing?

Does light entering a multimode fiber undergo a polarization change during propagation through the fiber? If so, can the emerging light be linearly polarized by placing a polarizer at the fiber’s output end?

Why does the polarization of a laser matter?

The polarization state of a laser source is important for many different applications.

바로 보기

Extinction Ratio(소광비)

Non-Polarizing Beamsplitter

Polarizing Beamsplitter

Optical Microscopy Application: Differential Interference Contrast

Differential interference contrast (DIC) is one of the polarization techniques that can be used in optical microscopy. Learn about this technique at Edmund Optics.

바로 보기

Laser Polarization: The Importance of Polarization in Laser Applications

Understanding the polarization of laser light is critical for many applications, as polarization impacts reflectance, focusing the beam, and other key behaviors.

바로 보기
 
영업 & 기술 지원
1-800-363-1992
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program