제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

25 x 25mm UV Enhanced Aluminum, λ/4 Mirror

×
재고 번호 #45-334 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 95,000
수량 1-5
KRW 95,000
수량 6+
KRW 76,100
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Flat Mirror

Physical & Mechanical Properties

Back Surface:
Commercial Polish
Dimensions (mm):
25.0 x 25.0
Dimensional Tolerance (mm):
±0.25
Bevel:
Protective bevel as needed
Clear Aperture (%):
85
Edges:
Fine Ground
Thickness (mm):
6.00 ±0.25
Length (mm):
25.00
Width (mm):
25.00

Optical Properties

Surface Flatness (P-V):
λ/4
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Surface Quality:
60-40
Coating Specification:
Ravg >89% @ 250 - 450nm
Ravg >85% @ 250 - 700nm
Coating:
Enhanced Aluminum (250-700nm)
Coating Type:
Metal
Wavelength Range (μm):
0.25 - 0.7
Wavelength Range (nm):
250 - 700
Damage Threshold, Reference: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.5 J/cm2 @ 355nm, 10ns

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 242:

제품설명

  • 다양한 크기 및 형태로 제공
  • 정밀 금속 미러 코팅
  • 맞춤형 크기 제작은 당사로 문의

해당 제품은 글래스 기판의 전면에 고반사율 코팅을 증착한 것이 특징입니다. 코팅 표면은 입사광을 반사하는 방향으로 배치합니다. 해당 제품은 원형, 정사각형, 사각형 모양으로 제공됩니다. 또한, 미러를 45°로 장착하여 입사광을 90°로 꺾어야 하는 어플리케이션에 적합합니다. 해당 제품은 다양한 Optical Mount(광학 마운트)에 쉽게 장착할 수 있어 어플리케이션과의 통합이 용이합니다. 코팅 옵션으로는 Enhanced Aluminum, Protected Aluminum, Protected Silver, Protected Gold가 제공됩니다.

참고: 각 제품과 호환되는 마운트는 웹사이트에서 확인할 수 있습니다.

관련제품

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.

에드몬드옵틱스의 제조 역량:

  • 맞춤형 치수, 소재, 코팅 등
  • 고정밀 표면 품질 및 평탄도
  • 정밀 공차나 복잡한 구조
  • 프로토타입 제작부터 대량 생산에 이르는 생산 확장성

자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.

연계하여 사용 가능한 제품

호환 마운트

제목  Type 제품 비교하기 재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
1.5" Reverse Angle Mirror Mount Adjustable - Tip-Tilt #37-922 KRW 116,700
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25/25.4mm Sq. Kinematic Mount, 2 Screws Adjustable - Tip-Tilt #58-857 KRW 139,200
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25mm sq - Rectangular Bar Clamp Fixed #54-994 KRW 146,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25/25.4mm Sq. Kinematic Mount, 3 Screws Adjustable - Tip-Tilt #58-860 KRW 152,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
60mm sq - Rectangular Bar Clamp Fixed #54-995 KRW 171,100
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Standard Model, Threaded Base - Metric Mirror Mount Adjustable - Tip-Tilt #56-341 KRW 190,000
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Standard Model, Slotted Base - Metric Mirror Mount Adjustable - Tip-Tilt #56-342 KRW 190,000
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Top-Screw Model, Threaded Base - Metric Mirror Mount Adjustable - Tip-Tilt #56-343 KRW 252,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Top-Screw Model, Slotted Base - Metric Mirror Mount Adjustable - Tip-Tilt #56-344 KRW 252,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
3.0" Angle Mirror Mount Adjustable - Tip-Tilt #36-481 KRW 355,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program