제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

25 x 35.36 x 1mm NIR, Elliptical Plate Beamsplitter

Elliptical Plate Beamsplitters

×
재고 번호 #48-916 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 290,000
수량 1-5
KRW 290,000
수량 6+
KRW 261,000
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Standard Beamsplitter

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture (%):
>80
Construction:
Plate
Edges:
Cut with 0.25mm Maximum Edge Chip
Major Axis (mm):
36.36 +0.0/-0.70 (physical length)
Minor Axis (mm):
25.00 +0.0/-0.10
Parallelism (arcmin):
<1
Thickness (mm):
1.00
Thickness Tolerance (mm):
±0.1

Optical Properties

Coating:
NIR
Coating Specification:
Surface 1: 50R/50T (Rabs ±5% @ 900nm, Ravg ±10% @ 700 - 1100nm)
Surface 2: Ravg ≤1.0%, Rabs ≤2.0% @ 700 - 1100nm
Reflection/Transmission Ratio (R/T):
50/50
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Surface Flatness (P-V):
<2λ (per inch)
Surface Quality:
60-40
Wavelength Range (nm):
700 - 1100

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

  • 45°에서 원형 프로파일 생성
  • VIS 및 NIR 코팅 옵션 제공
  • 확산형 Axial 및 In-line 조명에 적합

TECHSPEC® Elliptical Plate Beamsplitters는 빔 분할 효율을 극대화하면서 필수 장착 공간을 최소화합니다. 이 빔스플리터는 방향이 45°일 때 minor axis의 직경과 동일한 원형 조리개(circular aperture)를 생성합니다. TECHSPEC® Elliptical Plate Beamsplitters는 VIS 또는 NIR에서 50% 반사율/50% 투과율을 갖는 빔스플리터 코팅을 적용할 수 있으며, 후방 반사를 줄이기 위한 고효율의 다층 무반사(AR) 코팅을 특징으로 합니다.

제품자료

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요