제품이 장바구니에 추가됨

25.0/25.4mm Optic Dia., 10 Position Motorized Filter Wheel, Integrated Controller, Rotary Encoder

Zaber™ 상세 정보 보기
×
재고 번호 #28-744 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 4,255,800
수량 1+
KRW 4,255,800
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Model Number:
Zaber X-FWR06A-E02-FH0625
Encoder:
Yes
Encoder Type:
Rotary quadrature encoder

Physical & Mechanical Properties

Weight (kg):
1.508
Travel (°):
360
Repeatability (°):
<0.1
Accuracy (°):
0.4 Unidirectional
Speed (°/s):
0.006542
Backlash (°):
< 0.19°
Type of Movement:
Rotary
Encoder Resolution:
400 CPR

Electrical

Maximum Operating Current (mA):
650

Hardware & Interface Connectivity

Power Supply:
Not included, see the Accessories tab for recommended 24 to 48V Power Supply
Type of Drive:
Two Phase Stepping Motor

Threading & Mounting

Size of Compatible Optics (mm):
25.00 - 25.40
Thickness of Compatible Optics (mm):
6.5

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
0-50

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

제품설명

  • 내장형 컨트롤러로 간편하게 구성
  • 32mm(지점 7개) 혹은 25mm(지점 10개) 광학 부품에 맞는 교체형 필터 홀더
  • 강력한 소프트웨어 무료 제공

해당 제품은 USB/RS-232 포트에 연결하여 컴퓨터로 제어하거나 양방향으로 수동 제어가 가능한 인덱스 노브로 제어할 수 있습니다. C-마운트 입력/출력 스레드가 특징이며 다양한 카메라, 레이저, 그 외 기계 장치와 쉽게 통합할 수 있습니다. 또한, 조작이 어렵지 않아 일정한 속도(속도 모드) 혹은 일정한 거리(인덱스 모드)로 움직일 수 있어 시스템 통합을 간소화할 수 있습니다. 해당 제품은 데이지 체인으로 쉽게 연결이 가능하며, 엔코더가 내장된 스테퍼 모터가 장착되어 있고, 교체형 필터 홀더가 포함되어 있습니다. 또한, 여러 필터 옵션이 필요한 현미경/카메라/영상 시스템에서 사용하기에 적합합니다.

Zaber사에서 제공하는 직관적인 무료 소프트웨어를 사용하면 컴퓨터와 호환되는 Zaber 제품군을 컴퓨터로 제어할 수 있습니다. 해당 제품은 직렬 포트, USB, 이더넷, IoT와 호환되며 연결된 장치에 최상의 기능을 제공할 뿐만 아니라 각 장치를 쉽게 바꾸고 장치마다 개별적으로 프로그래밍할 수 있는 기능을 부여합니다. 소프트웨어 다운로드 링크는 여기를 클릭하거나 제품에 동봉된 설명서에서 다운로드 가능한 문서 섹션을 확인해야 합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program