제품이 장바구니에 추가됨

25.0/25.4mm Optic Dia., Low Wavefront Distortion Gimbal Mount

×
재고 번호 #71-792 16개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 485,439
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-4 KRW 485,439 개당
수량 5+ KRW 461,234 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture CA (mm):
22
Optical Centerline (mm):
20
Dimensions (mm):
40 x 40 x 30.5
Angular Range (°):
+/- 3°
Max. Thickness of Compatible Optics (mm):
6.40

Threading & Mounting

Diameter of Compatible Optics (mm):
25.0/25.4
Mounting Threads:
M4x0.7

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

  • 광학 표면 중앙에 위치한 피벗 포인트
  • 응력이 낮은 광학 마운팅 시스템
  • 6면 중 4면에 마운팅 스레드가 있음

해당 제품은 25mm/50mm 직경의 미러와 맞는 응력이 낮으면서 고온에 강한 마운팅 솔루션을 제공합니다. 제품에 장착된 미러가 받는 응력을 완화하고 리테이너 링(retainer ring)과 맞닿는 지점의 반대쪽에 known force를 가하여 미러의 안정성을 보장하는 굴곡 스프링을 사용하여 설계되었습니다. 포지티브 잠금 장치가 적용된 제품으로 진동은 물론 온도 변화로 인한 영향을 덜 받습니다. 해당 제품은 4면에 마운팅 스레드가 있어 OEM 통합에 적합합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요