제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

25.0/25.4mm Optic Dia., Stainless Steel Kinematic Mount, 2-Screws

×
재고 번호 #26-815 신제품 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 217,500
수량 1+
KRW 217,500
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Adjustable - Tip-Tilt
Type of Optics:
Circular
Number of Adjustment Screws:
2

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture CA (mm):
22.9
Travel (mm):
No Z-Axis Translation
Construction:
Stainless Steel Plates, Stainless Steel Screws, and Brass Thread Bushings
Fine Tilt Angle (°):
±5
Fine Tip Angle (°):
±5
Sensitivity per 1° Knob Rotation (arcsec):
4
Adjustment Screw Pitch (mm):
0.25
Min. Thickness of Compatible Optics (mm):
1.80

Optical Properties

Angle Tolerance (°):
0.4 per 0.25mm turn

Threading & Mounting

Size of Compatible Optics (mm):
25.00 - 25.40
Compatible Post:
M4 x 0.7, 8-32

Environmental & Durability Factors

Thermal Stability (μrad):
<5

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

제품설명

  • 스테인리스 스틸 구조
  • 잠금식 100 TPI 미세 조정 나사
  • 편리한 옵틱 마운팅이 가능한 핑거 컷(finger cut)
  • 팁/틸트: ±5°

해당 제품은 다양한 어플리케이션에서 광학 부품을 조정할 수 있으면서 정확성이 높은 고정밀 솔루션입니다. 알루미늄 소재의 TECHSPEC® Kinematic Optical Mirror Mount보다 열팽창 계수(CTE)가 낮은 스테인리스 스틸로 제조되기 때문에 고출력/고온 어플리케이션에서 더 높은 포인팅 안정성을 제공합니다. 조정 나사 부싱에 미리 장착된 잠금 칼라를 통해 충격이나 진동에도 마운트의 팁/틸트 위치를 고정하고 온도 변화가 있는 환경에서도 포인팅 안정성을 더욱 높일 수 있습니다. 2-screw 버전과 3-screw 버전이 있으며, 3-screw 버전은 팁/틸트 외에도 광축 방향으로의 추가 이동이 가능합니다. 해당 제품의 조정 노브는 탈착이 가능하며 육각 렌치(대각선 2mm)나 전동 액추에이터로 움직일 수 있게 설계되었습니다. 해당 제품은 핑거 컷(finger cut)이 적용되어 있어 광학 부품을 편리하고 정확하게 마운팅할 수 있습니다. 또한, M4/8-32 마운팅 하드웨어용 카운터보어 마운팅 홀이 있으며, 각각의 카운터보어 마운팅 홀에는 시스템과의 결합을 가능하게 해주는 M6 x 1.0 마운팅 스레드가 있습니다.

참고: 해당 제품은 포스트 마운팅 나사와 조정용 육각 렌치가 포함되어 있는 하드웨어 키트가 함께 제공됩니다.

조정 나사의 접촉면에는 스테인리스 스틸 인서트가 사용되었으며, 특수 처리된 댐핑 그리스가 부드러운 움직임을 제공합니다.

해당 제품은 TECHSPEC® Metric Stainless Steel Mounting Post와 결합이 가능하도록 설계되었습니다. 수나사 어댑터를 포스트에서 제거하면 M4/8-32 탭홀이 있으며 여기에 포스트 마운팅 나사를 사용할 수 있습니다. TECHSPEC® Optical Mount Accessory를 사용하면 여러 어플리케이션 셋업에서 해당 제품을 쉽게 통합할 수 있습니다.

관련제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요