제품이 장바구니에 추가됨

250mL Bottle of 0.1 Micron Polish

#14-595: 250mL Bottle of 0.1 Micron Polish

#14-595: 250mL Bottle of 0.1 Micron Polish

×
재고 번호 #14-595 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 101,500
수량 1+
KRW 101,500
가격(부가세 별도)
견적 요청

제품사양

Physical & Mechanical Properties

Size (cc):
250

Regulatory Compliance

RoHS:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • ZnSe 광학 부품의 클리닝 및 취급에 필요한 소모품으로 구성
  • 저장 케이스 및 적외선 광학 클리닝 설명서 포함
  • Refill Kit 및 여분의 Lens Polish 이용 가능

CO2 Laser Optics Cleaning Kits는 셀렌화아연(ZnSe) 광학 부품을 올바르게 클리닝하고 취급할 수 있도록 핑거 코트, 면봉, 렌즈 광택제 등의 소모품으로 구성됩니다. 셀렌화아연은 스크래치가 잘 생기는 유독성 물질로서 취급 및 세정 시 각별한 주의가 요구됩니다. CO2 Laser Optics Cleaning Kits에는 셀렌화아연 광학 부품의 수명 연장에 도움이 되도록 클리닝 및 취급 절차에 관한 설명서가 포함되어 있습니다. 키트 내에 있는 세정 관련 소모품을 다시 채워넣어야 할 경우에는 cleaning refill kit와 여분의 lens polish를 별도로 구매할 수 있습니다.

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
CO2 Optics Cleaning Refill Kit #14-594 KRW 187,100   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
250mL Bottle of 0.1 Micron Polish #14-595 KRW 101,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요