제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

25.0mm Dia. 193nm 45°, Excimer Laser Line Mirror

TECHSPEC Excimer Laser Line Mirrors

×
재고 번호 #47-983 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 485,439
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 485,439 개당
수량 6+ KRW 425,699 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Laser Mirror
Note:
Extended exposure to moisture can affect performance, please contact us for more specific handling instructions.

Physical & Mechanical Properties

Parallelism (arcmin):
<3
Clear Aperture (%):
>90
Back Surface:
Ground
Diameter (mm):
25.00 +0.0/-0.2
Thickness (mm):
6.00 ±0.2

Optical Properties

Surface Quality:
10-5
Reflection at DWL (%):
97
Coating Specification:
Rabs >97% @ 193nm
Surface Flatness (P-V):
λ/10
Coating Type:
Dielectric
Coating:
Dielectric Mirror (193nm)
Design Wavelength DWL (nm):
193
Angle of Incidence (°):
45
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
1.5 J/cm2 @ 10ns

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

  • 1.5J/cm2의 높은 Damage Threshold
  • 손실이 낮은 유전체 코팅
  • 193nm 및 248nm의 레이저용으로 설계

요건이 가장 까다로운 UV 용도에 안성맞춤인 TECHSPEC® High Energy Excimer Laser Mirrors는 고출력 엑시머 레이저와 사용하도록 최적화된 제품입니다. 정밀 UV 등급 용융 실리카 기판은 열적 안정성이 뛰어나며 웨이브프론트 왜곡의 발생 이 적습니다. 모든 미러는 45°입사각용으로 설계되어 편광 의존도(polarization dependence)가 매우 낮습니다. 입사각이 0°인 버전이 필요한 경우에는 당사로 문의 바랍니다.

당사의 TECHSPEC® laser mirrors 제품군은 요건이 가장 까다로운 레이저 용도에도 사용할 수 있도록 특별히 고안되었습니다. 최대 10-5 표면 품질도의 레이저 등급 기판에 고밀도 반사 코팅을 비롯해 레이저 유형 및 파장에 맞춘 damage threshold를 결합한 이 미러는 정확한 반사율과 탁월한 내구성을 필요로 하는 광범위한 용도에 이상적으로 사용할 수 있습니다. TECHSPEC® laser mirrors 전 제품은 산란으로 인한 손실을 최소화하고 모든 광학 시스템에 쉽게 장착할 수 있도록 설계되었습니다.

취급 시 주의사항

해당 제품의 경우 손상되지 않으면서 장기적인 성능이 보장되려면 취급 시 주의해야 합니다. 광학 품질이 유지되려면 적절한 취급, 클리닝 및 보관이 필수입니다. 광학 부품 클리닝 기술 자료를 통해 단계별 가이드와 사례를 확인할 수 있습니다. 맞춤형 지원이 필요할 경우 이메일이나 채팅을 통해 기술 지원 서비스를 받아보세요.

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.