에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
해당 제품은 레이저 어플리케이션에 바로 적용할 수 있게 설계되었습니다. 견고한 제품으로 보통 영국식 표준 규격으로 제공되며 다양한 두께 옵션을 갖추고 있습니다. 무반사(AR) 코팅은 일반적인 레이저 파장 대역에 적용할 수 있어 표면 반사를 최소화하여 광학 시스템의 투과율을 최적화하는 데 사용됩니다. 해당 제품은 λ/10의 표면 평탄도, 10-5의 표면 품질, 3 arcmin 미만의 평행도 등 레이저 등급의 사양을 갖습니다. 또한, 보호용 커버나 공간 분리와 같은 산업용 레이저 어플리케이션에 적합합니다.
제목 | Type | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
25.0/25.4mm Optic Dia., SM1 Thin Mount, M4 | Fixed | #13-787 |
KRW 28,300
견적 요청 |
|
|
![]() |
25.0/25.4mm Optic Dia., SM1 Thin Mount, 8-32 | Fixed | #13-788 |
KRW 28,300
견적 요청 |
|
|
![]() |
25.0mm Optic Dia., Optic Mount | Fixed | #64-560 |
KRW 44,200
견적 요청 |
|
|
![]() |
25.0/25.4mm Optic Dia., E-Series Kinematic Mount | Adjustable - Tip-Tilt | #15-866 |
KRW 57,300
견적 요청 |
|
|
![]() |
25.0/25.4mm Optic Dia., SM1 Thin Mount, M4, Quick Start Optical Mounts | Fixed | #17-536 |
KRW 86,300
견적 요청 |
|
|
![]() |
25.0/25.4mm Optic Dia., SM1 Thin Mount, 8-32, Quick Start Optical Mounts | Fixed | #17-537 |
KRW 86,300
견적 요청 |
|
|
![]() |
2.0 - 35.0mm Optic Dia., Three-Screw Adjustable Ring Mount | Fixed | #03-668 |
KRW 89,900
견적 요청 |
|
|
![]() |
25.0/25.4mm Optic Dia., L-Slot Direct Mount | Fixed | #36-410 |
KRW 96,400
견적 요청 |
|
|
![]() |
25.0/25.4mm Optic Dia., Side Flange Direct Mount | Fixed | #36-414 |
KRW 96,400
견적 요청 |
|
|
![]() |
9.5 - 73.0mm Optic Dia., Three-Screw Adjustable Ring Mount | Fixed | #36-605 |
KRW 112,400
견적 요청 |
|
|
![]() |
25/25.4mm Diameter, E-Series Kinematic Mount, Quick Start Optical Mounts | Adjustable - Tip-Tilt | #17-521 |
KRW 115,300
견적 요청 |
|
|
![]() |
25.0/25.4mm Optic Dia., Kinematic Mount, 2-Screws | Adjustable - Tip-Tilt | #58-851 |
KRW 132,000
견적 요청 |
|
|
![]() |
25.0/25.4mm Optic Dia., L-Slot and Rotation Direct Mount | Adjustable - Rotary | #36-411 |
KRW 137,800
견적 요청 |
|
|
![]() |
5.0 - 25.0mm Optic Height, Metric Bar-Type Optic Holder | Fixed | #55-529 |
KRW 137,800
견적 요청 |
|
|
![]() |
25.0/25.4mm Optic Dia., Kinematic Mount, 3-Screws | Adjustable - Tip-Tilt | #58-854 |
KRW 143,600
견적 요청 |
|
|
![]() |
7.0 - 40.0 Optic Height, English Bar-Type Optic Holder | Fixed | #03-676 |
KRW 143,600
견적 요청 |
|
|
![]() |
10.0 - 60.0mm Optic Height, Metric Bar-Type Optic Holder | Fixed | #55-530 |
KRW 146,500
견적 요청 |
|
|
![]() |
19.5 - 108.0mm Optic Dia., Three-Screw Adjustable Ring Mount | Fixed | #03-670 |
KRW 153,700
견적 요청 |
|
|
![]() |
7.0 - 67.0 Optic Height, English Bar-Type Optic Holder | Fixed | #03-669 |
KRW 156,600
견적 요청 |
|
|
![]() |
8.0 - 118.0 Optic Height, English Bar-Type Optic Holder | Fixed | #03-666 |
KRW 162,400
견적 요청 |
|
|
![]() |
25.0/25.4mm Optic Dia., Optical Cell Assembly | Fixed |
#36-461
재고정리
|
KRW 200,100
견적 요청 |
|
|
![]() |
25/25.4mm Dia., Kinematic Mount, 3-Screws, Quick Start Optical Mounts | Adjustable - Tip-Tilt | #17-523 |
KRW 201,600
견적 요청 |
|
|
![]() |
4.0 - 36.0mm Optic Dia., Self-Centering Jaw Clamp | Fixed | #16-077 |
KRW 213,200
견적 요청 |
|
|
![]() |
25.0/25.4mm Optic Dia., Stainless Steel Kinematic Mount, 2-Screws | Adjustable - Tip-Tilt |
#26-815
신제품
|
KRW 217,500
견적 요청 |
|
|
![]() |
2"/50.8mm Diameter, Bar Type Lens / Filter Holder, Quick Start Optical Mounts | Fixed | #17-530 |
KRW 217,900
견적 요청 |
|
|
![]() |
25.0/25.4mm Optic Dia., Stainless Steel Kinematic Mount, 3-Screws | Adjustable - Tip-Tilt |
#26-818
신제품
|
KRW 246,500
견적 요청 |
|
|
![]() |
25.0/25.4mm Optic Dia., X-Y Translating Optic Mount | Adjustable - Linear (XY) | #62-956 |
KRW 374,100
견적 요청 |
|
|
![]() |
25.0/25.4mm Optic Diameter, X-Y Translating Quick Start Optical Mounts | Adjustable - Linear (XY) | #17-513 |
KRW 436,800
견적 요청 |
|
|
![]() |
5.0 - 100.0mm Optic Dia., Self-Centering Jaw Clamp | Fixed | #16-078 |
KRW 555,400
견적 요청 |
|
|
![]() |
25.0/25.4mm Optic Dia., Precision Gimbal Mount | Adjustable - Gimbal | #54-999 |
KRW 623,500
견적 요청 |
|
|
![]() |
25/25.4mm ID, Precision Gimbal Mount, Quick Start Optical Mounts | Adjustable - Gimbal | #17-517 |
KRW 700,700
견적 요청 |
|
|
![]() |
25.0/25.4mm Optic Dia., X-Y-Z Translating Optic Mount | Adjustable - Linear (XYZ) | #62-959 |
KRW 732,300
견적 요청 |
|
|
![]() |
25.0/25.4mm Optic Dia., 5 Axes Optical Mount | Adjustable - Linear (XYZ) & Tip-Tilt | #13-776 |
KRW 1,022,300
견적 요청 |
|
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)