제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

25.0mm Dia. x -50 FL, 1064nm V-Coat, UV Plano-Concave Lens

×
재고 번호 #21-037 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 221,900
수량 1-5
KRW 221,900
수량 6+
KRW 176,900
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Plano-Concave Lens
Note:
Max. Flat Annulus is 0.3mm

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
25.00 +0.0/-0.025
Center Thickness CT (mm):
2.00
Center Thickness Tolerance (mm):
±0.10
Centering (arcmin):
<1
Clear Aperture CA (mm):
24
Edge Thickness ET (mm):
5.52

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
-50.00
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
f/#:
2.00
Numerical Aperture NA:
0.25
Coating:
1064nm V-Coat
Back Focal Length BFL (mm):
-51.37
Coating Specification:
Rabs <0.25% @ 1064nm
Design Wavelength DWL (nm):
1064
Focal Length Specification Wavelength (nm):
587.6
Focal Length Tolerance (%):
±1
Radius R1 (mm):
-22.92
Surface Quality:
40-20
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
15 J/cm2 @ 1064nm, 10ns
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 빔 확장 및 광 투사 용도를 위한 음의 초점거리
  • 연구 등급의 합성 용융 실리카 기판
  • Nd:YAG 및 Fiber Laser 어플리케이션의 경우 1064nm에서 0.25% 미만의 반사율
  • 비코팅 및 BBAR 코팅 옵션 이용 가능

TECHSPEC® 1,064nm1064nm Laser Line Coated UV Fused Silica Plano-Concave (PCV) Lenses는 낮은 열팽창 계수가 특징인 제품입니다. 연구 등급의 합성 용융 실리카 소재로 제작되는 이 렌즈는 우수한 투과율과 화학적 순도를 자랑합니다. TECHSPEC® 1,064nm Laser Line Coated UV Fused Silica Plano-Concave (PCV) Lenses는 1064nm에서 광처리량을 극대화하도록 설계되어 Nd:YAG 레이저 광원을 활용하는 용도에 이상적으로 사용할 수 있습니다. 설계 파장에서 최대 반사율이 표면당 0.25% 미만인 이 렌즈는 복수의 광학 요소를 이용하는 어플리케이션에서 매우 뛰어난 투과율을 제공합니다.

관련제품

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.

에드몬드옵틱스의 제조 역량:

  • 맞춤형 치수, 소재, 코팅 등
  • 고정밀 표면 품질 및 평탄도
  • 정밀 공차나 복잡한 구조
  • 프로토타입 제작부터 대량 생산에 이르는 생산 확장성

자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.

연계하여 사용 가능한 제품

호환 마운트

제목  Type 제품 비교하기 재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
25.0/25.4mm Optic Dia., SM1 Thin Mount, M4 Fixed #13-787 KRW 28,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., SM1 Thin Mount, 8-32 Fixed #13-788 KRW 28,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25.0mm Optic Dia., Optic Mount Fixed #64-560 KRW 44,200
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
30mm Cage 25/25.4mm Diameter Thick Lens Mount Fixed #85-588 KRW 62,000
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25/25.4mm Diameter, T-Mount Thick Optic Mount Fixed #52-293 KRW 95,000
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., L-Slot Direct Mount Fixed #36-410 KRW 96,400
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., Side Flange Direct Mount Fixed #36-414 KRW 96,400
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25mm Thick Inner Pair Optic Mounts Fixed #11-054 KRW 96,400
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., L-Slot and Rotation Direct Mount Adjustable - Rotary #36-411 KRW 137,800
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25/25.4mm Diameter, C-Mount Thick Optic Mount Fixed #56-354 KRW 142,100
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., X-Y Translating Optic Mount Adjustable - Linear (XY) #62-956 KRW 374,100
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., X-Y-Z Translating Optic Mount Adjustable - Linear (XYZ) #62-959 KRW 732,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., 5 Axes Optical Mount Adjustable - Linear (XYZ) & Tip-Tilt #13-776 KRW 1,022,300
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program