제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

25.0mm Dia x 4mm Thick 635-670/1064nm, Zerodur Dual Band Laser Mirror

×
재고 번호 #29-065 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 281,300
수량 1-5
KRW 281,300
수량 6+
KRW 246,500
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Flat Mirror

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
25.00 +0.00/-0.20
Back Surface:
Commercial Polish
Bevel:
Protective bevel as needed
Clear Aperture (%):
90
Parallelism (arcsec):
30
Thickness (mm):
4.00 ±0.20
Edges:
Ground

Optical Properties

Design Wavelength DWL (nm):
635, 670, 1064
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
ZERODUR®
Coating:
Laser Mirror (635, 670, 1064nm)
Coating Specification:
Rabs >99.5% @ 635, 670 & 1064nm
Coating Type:
Dielectric
Surface Quality:
20-10
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
20 J/cm2 @ 1064nm

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 설계 파장에서 99.5%가 넘는 반사율
  • 열팽창 계수가 낮음
  • 파장 대역: 532nm/1064nm, 635nm/670nm/1064nm

해당 제품은 내구성이 뛰어난 Zerodur® 기판에 2가지 혹은 3가지 파장 대역으로 고반사 코팅 처리를 했습니다. ZERODUR® 기판은 열팽창 계수(CTE)가 ±0.10 x 10-6/°C로 일반적인 글래스 타입보다 훨씬 낮습니다. 해당 제품은 CTE가 낮으므로 강도가 계속 달라지는 조명에 노출되거나 온도가 변하는 환경에서도 일관된 반사 파면 값을 가질 수 있습니다. 또한, Nd:YAG 레이저와 적색 및 녹색 가이드 빔에 맞는 다양한 표준 직경 옵션과 반사율이 높은 532nm/1064nm 혹은 635nm/670nm/1064nm 듀얼 밴드 코팅 옵션이 제공됩니다. 해당 제품은 실험실이나 OEM 레이저 시스템에서의 빔 조향 어플리케이션에 적합합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요