제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

25.0mm Diameter x 75.0mm FL, 1064nm V-Coat, PCX Lens

633nm Laser Line Coated Plano-Convex (PCX) Lenses

633nm Laser Line Coated Plano-Convex (PCX) Lenses Any of our lenses with a diameter of 5mm or greater can be specified with blackened edges. To specify the blackening, simply append a –INK to the BBAR coated stock number.
×
재고 번호 #65-546 5개 보유 기타 코팅 옵션
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 80,649
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-9 KRW 80,649 개당
수량 10-25 KRW 72,821 개당
수량 26-49 KRW 64,581 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Plano-Convex Lens

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
25.00 +0.0/-0.025
Centering (arcmin):
<1
Center Thickness CT (mm):
4.50 ±0.10
Edge Thickness ET (mm):
2.43
Clear Aperture CA (mm):
24
Bevel:
Protective as needed

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
75.00 @ 587.6nm
Back Focal Length BFL (mm):
72.00
Coating:
Laser V-Coat (1064nm)
Coating Specification:
Rabs <0.25% @ 1064nm
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Surface Quality:
40-20
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
Focal Length Tolerance (%):
±1
Radius R1 (mm):
38.76
f/#:
3.00
Numerical Aperture NA:
0.17
Design Wavelength DWL (nm):
1064
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
5 J/cm2 @ 1064nm, 10ns

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

제품설명

저희 standard TECHSPEC® Plano-Convex 렌즈는 다양한 laser line V-Coat AR 코팅 옵션이 가능합니다. 특정 레이저의 파장에서 최대 throughput을 갖도록 디자인된 이러한 렌즈는 low power HeNe, Diode와 Nd:YAG laser sources를 사용하는 용도에 적합합니다. Design wavelength에서 표면 당 0.25% 이하의 최대 반사율을 갖으며, 복합적 광학 콤포넌트를 사용하는 경우에 뛰어난 투과율을 제공합니다.

제품자료

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.