제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

25.4 x 646mm EFL 15° Protected Gold 100Å Off-Axis Parabolic Mirror

×
재고 #35-541 3~5일내 배송
×
기타 코팅 옵션
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 514,800
수량 1-5
KRW 514,800
수량 6+
KRW 464,000
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

Product Details

Type:
Off-Axis Parabolic Mirror

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
25.40 +0.00/-0.38
Surface Roughness (Å):
<100 RMS
Clear Aperture (%):
90
Y Offset (mm):
167.2

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
646.00
Focal Length Tolerance (%):
±1
Radius of Curvature (mm):
1,270.00
Coating:
Protected Gold (700-10000nm)
Coating Type:
Metal
Coating Specification:
Ravg≥94% @ 700 - 800nm
Ravg≥97% @ 800 - 2,000nm
Ravg ≥98% @ 2,000 - 12,000nm
Off-Set Angle (°):
15
Parent Focal Length PFL (mm):
635.00
Surface Figure, RMS:
λ/4
Wavelength Range (nm):
700 - 10000
Surface Quality:
80-50
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Aluminum 6061-T6
Reflected Wavefront, RMS:
λ/2

Threading & Mounting

Compatible Mounting Plates:

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품군의 상세 설명

  • NIR 및 IR 용도를 위한 베어 또는 보호 골드 코팅
  • 50Å 및 100Å의 표면 거칠기 옵션
  • 15°, 30°, 45°, 60°, 90° 오프셋 각도
  • Aluminum 및 Silver Coated Mirror 또한 이용 가능

TECHSPEC® Gold Off-Axis Parabolic Mirrors (OAPs)는 빛의 초점을 맞추는 용도에서 산란 손실을 최소화하도록 설계된 제품입니다. 베어 또는 보호 골드 코팅을 처리할 수 있는 이 OAP 미러는 NIR - IR 구간에서 뛰어난 반사율을 제공합니다. 다중 표면 거칠기 옵션은 시스템 설계 시 유용성을 위해 15° - 90°의 오프셋 각도로 이용할 수 있습니다. TECHSPEC® Gold Off-Axis Parabolic Mirrors는 QCL(quantum cascade laser) 등의 IR 레이저를 비롯해 FLIR 및 FTIR과 같은 IR 시스템에 주로 사용됩니다. 포스트를 마운트하기 위해 광축에 수직인 홀을 가지고 있는 mounting plate 또한 이용할 수 있습니다.

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
Mounting Plate for 6.35mm Diameter Off-Axis Mirrors #37-943 KRW 139,900 수량 6+ KRW 126,200   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Mounting Plate for 12.7mm Diameter Off-Axis Mirrors #34-425 KRW 134,100 수량 6+ KRW 121,100   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Mounting Plate for 25.4mm Diameter Off-Axis Mirrors #47-111 KRW 166,800 수량 6+ KRW 150,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Mounting Plate for 50.8mm Diameter Off-Axis Mirrors #47-112 KRW 174,000 수량 6+ KRW 156,600   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Mounting Plate for 76.2mm Diameter Off-Axis Mirrors #63-375 KRW 192,900 수량 6+ KRW 174,000   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Mounting Plate for 101.6mm Diameter Off-Axis Mirrors #83-977 KRW 236,400 수량 6+ KRW 213,200   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Filter

다이아몬드 선삭 기법으로 가공된 Off-Axis Parabolic Mirrors의 ROUGHNESS

Learn about spatial frequency errors and surface roughness of Single Point Diamond Turned off-axis parabolic mirrors at Edmund Optics.

바로 보기

OAP(Off-Axis Parabolic) 미러 개론

The Off-Axis Parabolic Mirror Selection (OAP) Guide refines your search for an OAP mirror from Edmund Optics.

바로 보기

Compound Parabolic Concentrators 리뷰

Compound Parabolic Concentrators (CPCs) are concentrator lenses made from rotated parabolic shapes to create specific acceptance angles through which divergent light is collected.

바로 보기

I would like to use your Off-Axis Mirror in a laser application with high temperatures. What is the maximum damage threshold and temperature limit these mirrors can withstand?

How are your Off-Axis Parabolic Metal Mirrors manufactured?

When P-polarized light is incident on an elliptical metallic reflector, is the polarization of the reflected light unchanged or is it randomly polarized?

What design parameters should I use for a custom Off-Axis Parabolic Mirror?

Off-Set Angle

다이아몬드 정밀 선삭 가공(SPDT): EO의 Build-to-Print 제작 공법

Edmund Optics utilizes Diamond Turning to produce a wide range of high precision optical components.

바로 보기

What is the difference between Protected Aluminum, Enhanced Aluminum, UV Enhanced Aluminum, Protected Gold, and Protected Silver?

How do you measure the reflectivity of mirrors with a reflectivity less than 99.5%?

First Surface Mirror

Reflection

Specular

Surface Roughness (Surface Finish)

Parity

How do I clean my optics?

EO의 글로벌 제조 설비

Edmund Optics® (EO) manufactures millions of precision optical components and subassemblies every year in our 5 global manufacturing facilities.