제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

25.4 x 152.4mm EFL 90° Protected Silver 100Å Off-Axis Parabolic Mirror

×
재고 번호 #36-591 3~5일내 배송
×
기타 코팅 옵션
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 435,000
수량 1-5
KRW 435,000
수량 6+
KRW 391,500
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Off-Axis Parabolic Mirror

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
25.40 +0.00/-0.38
Surface Roughness (Å):
<100 RMS
Clear Aperture (%):
90
Y Offset (mm):
152.4

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
152.40
Focal Length Tolerance (%):
±1
Radius of Curvature (mm):
152.40
Coating:
Protected Silver (450-12000nm)
Coating Type:
Metal
Coating Specification:
Ravg ≥98% @ 2,000 - 12,000nm,
Ravg (typical) 96% @ 450 - 2,000nm
Off-Set Angle (°):
90
Parent Focal Length PFL (mm):
76.2
Surface Figure, RMS:
λ/4
Wavelength Range (nm):
450 - 12000
Surface Quality:
80-50
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Aluminum 6061-T6
Reflected Wavefront, RMS:
λ/2

Threading & Mounting

Compatible Mounting Plates:

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

  • VIS와 IR 용도를 위한 보호 실버 코팅
  • 100Å의 표면 거칠기
  • 90°의 오프셋 각도
  • Aluminum 및 Gold Coated Off-Axis Parabolic Mirror 또한 이용 가능

TECHSPEC® Silver Off-Axis Parabolic Mirrors (OAPs)는 시준된 입사광이 산란 손실을 최소화하기 위해 특정 오프셋 각도로 향하고 초점을 맺도록 설계된 제품입니다. 보호 실버로 코팅된 이 OAP 미러는 VIS - IR 구간에서 높은 반사율을 제공하기 때문에 광대역 용도에 이상적으로 사용할 수 있습니다. 이러한 Silver OAP는 초점이 맺히는 지점까지 자유로운 접근이 가능해 더 작은 크기의 시스템 생성을 가능하게 해줍니다. TECHSPEC® Silver Off-Axis Parabolic Mirrors (OAPs)는 Schlieren, MTF, FLIR, FTIR 등의 VIS 및 IR 스펙트럼 계측 장비와 레이저 시스템에 주로 사용됩니다. 표면 거칠기의 기타 옵션과 오프셋 각도를 찾을 경우 당사의 aluminum 또는 gold coated OAP를 참고하거나 맞춤형 옵션을 위해 당사로 문의 바랍니다.

제품자료

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
Mounting Plate for 25.4mm Diameter Off-Axis Mirrors #47-111 KRW 166,800 수량 6+ KRW 150,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요