제품이 장바구니에 추가됨

25,400 Lines/Inch, 6" x 12" Sheets, 2/Pack, Holographic Diffraction Grating Film

Holographic Diffraction Grating Film (Roll/Sheet)

×
재고 번호 #40-267 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 24,300
수량 1+
KRW 24,300
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Transmission Diffraction Grating
Quantity:
2 Sheets

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
152.40 x 304.80
Dimensions (inches):
6 x 12
Construction:
Holographic Grating
Length (mm):
304.80
Thickness (inches):
0.003
Width (mm):
152.40

Optical Properties

Groove Density (grooves/mm):
1000
Groove Density (grooves/inch):
25400
Wavelength Range (nm):
400 - 700
Dispersion Angle (°):
36
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Clear Polyester Film

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

제품설명

  • 분광법에 적합
  • 두 가지 홈 간격 옵션
  • 6" x 12" 시트 및 200피트(약 61m) 롤 보유

해당 제품은 백색광을 스펙트럼별 색상으로 모두 분리하는 데 사용됩니다. 또한, holographic grating 제품은 생성되는 미광을 감소시키므로 ruled grating 제품보다 회절 차수가 훨씬 더 선명하기 때문에 분광 실험에 적합합니다. 따라서 더 높은 공간 주파수 그레이팅(1,000lines/mm)으로 흡수선과 방출선을 볼 수 있습니다. 제공되는 두 가지 홈 간격 옵션은 12,700lines/inch(500lines/mm)와 25,400lines/inch(1,000lines/mm)입니다. 단위 면적당 홈 수를 늘리면 회절 차수의 각분산이 증가합니다. 따라서 25,400lines/inch 제품은 관찰을 위해 더 많은 회절 차수가 필요할 때 효과적이고, 12,700lines/inch 제품은 스펙트럼을 더 넓은 면적에 분산시켜야 하는 어플리케이션에 사용해야 합니다. 해당 제품은 6" x 12" 시트와 200피트(약 61m) 롤로 이용할 수 있습니다. 또한, 노출된 그레이팅의 면적이 1" x 1"인 2" x 2" 카드 형태도 보유하고 있습니다. 롤 형태의 제품은 폭이 6"이며 12"마다 나눠져 있습니다.

참고: 홈 방향은 선형이며 가장 짧은 쪽과 평행합니다.

그레이팅 취급 시 주의사항: 그레이팅은 지문이나 먼지가 묻기 쉽기 때문에 취급 시 주의해야 합니다. 그레이팅을 다룰 때는 가장자리만 잡아야 합니다. 그레이팅을 세척해야 하는 경우, 당사로 먼저 문의 바랍니다.

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program