제품이 장바구니에 추가됨

25.4mm 532nm, High Energy Polarizing Cube Beamsplitter

Laser Line High Energy Polarizing Cube Beamsplitters

×
재고 번호 #33-318 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,682,000
수량 1-10
KRW 1,682,000
수량 11+
KRW 1,363,000
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Linear Polarizer

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture (%):
90
Construction:
Cube
Dimensions (mm):
25.4 x 25.4 x 25.4 +0.0/-0.3

Optical Properties

Beam Deviation (arcmin):
<3
Design Wavelength DWL (nm):
532
Extinction Ratio:
1000:1
Reflection (%):
Rs >99.5%@532nm
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Surface Flatness (P-V):
λ/6
Surface Quality:
40-20
Transmission (%):
Tp >97% @ 532nm
Wavelength Range (nm):
510 - 550
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
Typical: 20 J/cm2 @ 1064nm 10ns, 20Hz

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

제품설명

  • 광학식 접촉 설계 방식으로 손상 임계치는 향상되고 접합 부위에서의 형광은 제거됨
  • 투과율이 96% 이상인 P-편광 빛
  • 1000:1 이상의 높은 소광비

Laser Line High Energy Polarizing Cube Beamsplitters는 Brewster window를 대체할 수 있는 제품으로서 장착이 쉽고 높은 콘트라스트를 제공합니다. Laser Line High Energy Polarizing Cube Beamsplitters는 웨이브프론트 왜곡을 최소화하는 λ/6의 표면 평탄도를 비롯해 p-편광 빛에 대한 96% 이상의 투과율을 특징으로 합니다. Laser damage threshold를 증가시키기 위해 이 폴라라이저는 접착 방식이 아닌 광학식 접촉 설계 방식으로 UV Fused Silica Right Angle Prism을 결합해 제작됩니다. Laser Line High Energy Polarizing Cube Beamsplitters는 흔히 사용되는 각종 Nd:YAG 레이저 파장에 이용할 수 있습니다.

Laser Optics

Frequently Purchased Together

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요