1030nm Highly-Dispersive Broadband Ultrafast Mirrors는 Yb:doped fiber laser와 같은 NIR 초고속 펄스의 펄스 압축 및 분산 보정 용도로 사용됩니다. 이 미러는 지정된 파장 범위 내에서 99.8%의 최소 반사율을 제공하고 1030nm의 설계 파장에서는 일반적으로 99.9%가 넘는 반사율을 제공합니다. 멀티레이어 구조의 코팅은 광대역 파장 범위에서 -200fs2의 negative group delay dispersion과 분산형 광학적 간섭을 제공하도록 최적화가 되었습니다. 1030nm Highly-Dispersive Broadband Ultrafast Mirrors는 3차 및 고차 분산을 제어하면서 높은 수준으로 빔의 안정성을 조절하도록 설계되었습니다. 5°의 입사각은 intra-cavity 어플리케이션처럼 비좁은 공간에서 한 쌍의 초고속 미러 간의 반사 횟수를 최대화하는 데 이상적인 각도입니다.
영국식 표준 규격인 ½” 또는 1” (12.7mm 또는 25.4mm)로 제공됩니다. 고객의 레이저 시스템에 적합한 기타 맞춤형 크기나 파장, 초단 펄스(ultrashort pulse)를 원할 경우 당사로 문의 주시면 고객의 어플리케이션에 가장 적합한 솔루션을 함께 모색해 드립니다.
1-800-363-1992
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2025, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)