제품이 장바구니에 추가됨

25.4mm Dia. 5°, 1030nm Highly-Dispersive Ultrafast Mirror

UltraFast Innovations (UFI) 상세 정보 보기
×
재고 번호 #12-333 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 993,229
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-3 KRW 993,229 개당
수량 4-7 KRW 881,165 개당
수량 8+ KRW 776,620 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Laser Mirror
Typical Applications:
Yb:doped 1st Harmonic
Model Number:
HD59

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
25.40 +0.0/-0.1
Thickness (mm):
6.35 ±0.2
Back Surface:
Commercial Polish
Clear Aperture (%):
80
Wedge Angle (arcmin):
10 ±5

Optical Properties

Design Wavelength DWL (nm):
1030
Wavelength Range (nm):
1000 - 1060
Angle of Incidence (°):
5
Reflection at DWL (%):
99.9 (typical, p-polarization)
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Coating Type:
Dielectric
Coating Specification:
Ravg >99.8%, GDD = -500fs2 @ 1000 - 1060nm (p-polarization)
Rabs >99.9% @ 1030nm (typical, p-polarization)
GDD Specification:
-500fs2 @ 1000 - 1060nm
Coating:
Ultrafast (1000-1060nm)
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/10
Minimum Reflectivity:
>99.8% @ 1000 - 1060nm (p-polarization)
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.3 J/cm2 @ 1030nm, 50fs, 1kHz, 100μm Beam Diameter

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

제품설명

  • 7° AOI에서 최대 -1000 fs2의 Highly Negative GDD
  • 60nm 밴드폭에 걸쳐 99.8%가 넘는 최소 반사율(p-편광)
  • Yb:doped Fiber Laser의 분산 보정에 적합
  • 초고속 처프(Chirped) 코팅

1030nm Highly-Dispersive Ultrafast Mirrors는 최적화된 멀티레이어 코팅 구조로 인해 매우 낮은 GDD를 제공하고 60nm 밴드폭에서 높은 반사율을 특징으로 합니다. 이 미러는 분산형 광학적 간섭 기반의 코팅 처리가 되어 5° 또는 7°의 설계 입사각에서 매우 높은 음수 값인 -500fs2 또는 -1000fs2의 GDD를 제공합니다. 일반적으로 설계 파장에서 반사율이 99.9%를 초과하며 밴드폭에서는 최소 반사율이 99.8%에 달합니다. 1030nm Highly-Dispersive Ultrafast Mirrors는 NIR 스펙트럼의 기타 초고속 레이저 뿐만 아니라 Yb:doped fiber laser의 펄스 압축과 분산 보정용으로 사용하기 적합합니다. 영국식 표준 규격인 ½” 또는 1” (12.7mm 또는 25.4mm)로 제공됩니다. 고객의 레이저 시스템에 적합한 기타 맞춤형 크기나 파장, 초단 펄스(ultrashort pulse)를 원할 경우 당사로 문의 주시면 고객의 어플리케이션에 가장 적합한 솔루션을 함께 모색해 드립니다.

제품자료

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.