제품이 장바구니에 추가됨

25.4mm, ISP Optics Calcium Fluoride Equilateral Prism | CF-EP-25

ISP Optics 상세 정보 보기
×
재고 번호 #19-710 재고정리 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 2,566,500
수량 1-5
KRW 2,566,500
수량 6+
KRW 2,051,800
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Equilateral Prism
Model Number:
CF-EP-25

Physical & Mechanical Properties

Dimensional Tolerance (mm):
±0.25
Clear Aperture (%):
85
Length of Hypotenuse (mm):
25.40
Length of Legs (mm):
25.40

Optical Properties

Coating:
Uncoated
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Surface Quality:
40-20
Angle Tolerance (arcmin):
±10
Wavelength Range (nm):
200 - 7000
Wavelength Range (μm):
0.2 - 7
Surface Flatness (P-V):

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

제품설명

  • CaF2, Ge, ZnSe 기판
  • 파장 분리 용도에 적합
  • 시준 광원과 사용하도록 설계됨
  • 저마늄 수급에 차질이 생겨 저마늄 제품의 경우 납기가 지연되거나 가격이 변동될 수 있으니 자세한 내용은 고객 서비스 팀에 문의하시기 바랍니다

Infrared (IR) Equilateral Prisms는 dispersion prism으로도 알려진 제품으로서 3개의 60° 동일각을 특징으로 하며 주로 파장 분리 용도에 사용됩니다. 이 프리즘은 플루오르화 칼슘(CaF2), 게르마늄(Ge), 셀렌화아연(ZnSe)과 같이 3가지 기판으로 공급됩니다. CaF2 equilateral prism은 낮은 굴절률과 0.2 – 7μm의 광대역 투과 범위를 제공하기 때문에 UV - IR 영역에서 높은 투과율을 필요로 하는 용도에 안성맞춤입니다. Ge equilateral prism은 11μm에서 4.002의 높은 굴절률과 함께 2 – 14μm의 투과 범위를 제공하며 광경로 길이를 극대화해야 하는 용도에 사용됩니다. ZnSe equilateral prism은 0.6 - 18μm 범위에서 일정하면서도 높은 투과율을 제공하며 일반적으로 632.8nm HeNe 정렬 레이저 및 10.6μm 출력빔을 특징으로 하는 CO2 레이저 시스템에 결합하여 사용됩니다.

Note: Zinc Selenide 제품은 독성 물질로 취급하실 때에는 특별한 주의가 필요합니다. 취급 시 항상 고무나 플라스틱 장갑을 사용하시어 오염 되는 것을 방지하시기 바랍니다.

제품자료

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요