제품이 장바구니에 추가됨

25.4mm Clear Aperture 50R/50T, Pellicle Beamsplitter

Pellicle Beamsplitters

×
재고 번호 #39-481 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 337,531
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-10 KRW 337,531 개당
수량 11-25 KRW 286,752 개당
수량 26+ KRW 247,921 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Pellicle Beamsplitter

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture CA (mm):
25.4
Construction:
Pellicle
Diameter (mm):
34.90
Housing:
Black Anodized Aluminum
Thickness (μm):
2 +0.3/-0.0

Optical Properties

Coating:
Dielectric
Coating Specification:
50/50 @ 632.8nm
Design Wavelength DWL (nm):
632.8
Index of Refraction (nd):
1.5
Reflection/Transmission Ratio (R/T):
50/50 ±5%
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Nitrocellulose
Surface Quality:
40-20

Threading & Mounting

Mount Thickness (mm):
4.76
Mounting Threads:
2-56

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

  • 두 번째 표면에서의 반사로 인한 고스트 이미지가 발생하지 않음
  • 수렴하는 빔에 의한 색수차가 없음
  • 광경로의 길이가 변하지 않음
  • Pellicle Beamsplitters for the Infrared (IR) 보유

해당 제품은 알루미늄 프레임에 매우 얇은 니트로셀룰로오스 박막이 접합되어 있어 두 번째 표면에서 반사로 인한 고스트 이미지가 발생하지 않습니다. 또한, 프레임 하부에 마운팅 홀이 있어 시스템 통합이 용이합니다. 해당 제품은 물리적 충격과 기후 변화에 강하지만 박막을 보호하려면 먼지나 물기가 묻어서는 안 됩니다. 습도가 높은 환경(습도: >55%)에서는 박막의 장력이 일시적으로 떨어질 수 있습니다. 습도가 낮아지면 박막의 장력은 원래대로 되돌아갑니다.

참고: 취급 시 반드시 주의해야 합니다.

제품자료

취급 시 주의사항

해당 제품의 경우 손상되지 않으면서 장기적인 성능이 보장되려면 취급 시 주의해야 합니다. 광학 품질이 유지되려면 적절한 취급, 클리닝 및 보관이 필수입니다. 광학 부품 클리닝 기술 자료를 통해 단계별 가이드와 사례를 확인할 수 있습니다. 맞춤형 지원이 필요할 경우 이메일이나 채팅을 통해 기술 지원 서비스를 받아보세요.

호환 마운트

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요