| 가격(부가세 별도/Tax excluded) | |
|---|---|
| 수량 1-10 | KRW 201,674 개당 |
| 수량 11-25 | KRW 171,804 개당 |
| 수량 26+ | KRW 149,350 개당 |
| 더 필요하신가요? | 견적 요청 |
해당 제품은 알루미늄 프레임에 매우 얇은 니트로셀룰로오스 박막이 접합되어 있어 두 번째 표면에서 반사로 인한 고스트 이미지가 발생하지 않습니다. 또한, 프레임 하부에 마운팅 홀이 있어 시스템 통합이 용이합니다. 해당 제품은 물리적 충격과 기후 변화에 강하지만 박막을 보호하려면 먼지나 물기가 묻어서는 안 됩니다. 습도가 높은 환경(습도: >55%)에서는 박막의 장력이 일시적으로 떨어질 수 있습니다. 습도가 낮아지면 박막의 장력은 원래대로 되돌아갑니다.
참고: 취급 시 반드시 주의해야 합니다.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®