제품이 장바구니에 추가됨

25.4mm Dia., 1030nm Highly-Dispersive Ultrafast Mirror with Reduced Thermal Lensing

UltraFast Innovations (UFI) 상세 정보 보기

UltraFast Innovations (UFI) 1030nm Highly-Dispersive Ultrafast Mirrors with Reduced Thermal Lensing

×
재고 번호 #17-070 5개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,478,565
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-9 KRW 1,478,565 개당
수량 10+ KRW 1,336,734 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Model Number:
HD64

Physical & Mechanical Properties

Wedge Angle (arcmin):
10
Clear Aperture (%):
80
Back Surface:
Commercial Polish
Diameter (mm):
25.40 +0.00/-0.05
Thickness (mm):
6.35 ±0.20

Optical Properties

Coating Specification:
Ravg >99.5% @ 1010 - 1050nm (5° AOI, p-polarization)
GDD Specification:
-1000fs2 @ 1010 - 1050nm (5° AOI, p-polarization)
Wavelength Range (nm):
1010 - 1050
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/10
Coating Type:
Dielectric
Coating:
Highly Dispersive (1010-1050nm)
Design Wavelength DWL (nm):
1030
Angle of Incidence (°):
5
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Damage Threshold, Reference: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
>0.3 J/cm2 for 1 ps @ 5 kHz rep rate @ 1030nm

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

제품설명

  • 열렌즈 효과를 감소시키는 극초단 고분산 코팅
  • 5° AOI에서 최대 -1000 fs2의 높은 수치를 갖는 음수 GDD
  • 50nm 대역폭에서 99.5%가 넘는 최소 반사율 (P-편광)
  • 고출력 극초단 레이저 펄스 생성에 적합

UltraFast Innovations (UFI) 1030nm Highly-Dispersive Ultrafast Mirrors with Reduced Thermal Lensing은 매우 미미한 수준의 열적 효과로 낮은 광손실과 -1000fs2의 GDD를 제공합니다. 열렌즈 효과는 활성 이득 매질이 빔의 광축을 따라 나머지 매질보다 더 고온일 때 발생할 수 있으며, 횡방향 굴절률에 경사가 일어나도록 합니다. 이로 인해 레이저 공진기의 부정확한 정렬이 유발되어 레이저 모드 프로파일에 변화가 생기고 빔 포인팅이 이탈할 수 있습니다. 이 미러는 빔의 안정성을 위해 고정밀 제어가 가능하도록 설계되었으며, 1010 - 1050nm 사이에서 99.5%가 넘는 반사율(P-편광)을 특징으로 합니다. 또한 5°의 설계 입사각(AOI)에서 극초단 미러쌍 간의 최대 반사 회수를 달성하고 열렌즈 효과를 최소화하면서도 펄스 압축이 가능하도록 합니다. UltraFast Innovations (UFI) 1030nm Highly-Dispersive Ultrafast Mirrors with Reduced Thermal Lensing은 intra-cavity 용도, 극초단 고에너지 오실레이터를 비롯해 Yb:YAG thin-disk 레이저 시스템과 같은 증폭기에 사용하기 적합합니다. 고객의 레이저 시스템에 맞춤형 크기, 파장 혹은 펄스 프로파일이 필요한 경우 당사로 문의 바랍니다.

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.