해당 제품은 내구성이 매우 뛰어나고 투과율이 높은 보호용 윈도우이기 때문에 극한의 환경에 적합합니다. 사파이어는 화학적으로 불활성이고 물에 녹지 않으며 일반적인 산성 및 알칼리성 물질에 대한 내성이 존재합니다. 사파이어는 단결정 산화알루미늄(Al2O3)이며 코팅 처리를 하지 않았어도 0.33 - 5.5µm 파장 대역에서 투과율이 좋습니다. 제품의 누프 경도는 1900이며 스크래치, 패임, 크랙이 잘 생기지 않아 용융 실리카 기판이 약해지지 않습니다. 진공 챔버나 플라즈마 챔버의 뷰포트처럼 고온 및 고압을 견뎌야 하는 어플리케이션에서 자주 사용합니다.
혹은 지사별 연락처 확인
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작
Copyright 2023, 에드몬드 옵틱스 코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동 풍성빌딩)