제품이 장바구니에 추가됨

25.4mm Dia., 1mm Thick, Uncoated Suprasil Window

Suprasil® Windows

Suprasil® Windows

×
재고 #19-748 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 195,800
수량 1-5
KRW 195,800
수량 6+
KRW 156,600
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

Product Details

Type:
Protective Window

Physical & Mechanical Properties

Bevel:
Protective as needed
Clear Aperture (%):
90
Clear Aperture CA (mm):
22.86
Diameter (mm):
25.40 +0.00/-0.10
Thickness (mm):
1.00 ±0.10
Edges:
Fine Ground
Knoop Hardness (kg/mm2):
591
Parallelism (arcsec):
<5
Poisson's Ratio:
0.17
Young's Modulus (GPa):
70

Optical Properties

Abbe Number (vd):
67.8
Coating:
Uncoated
Index of Refraction nd:
1.459
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Suprasil® 300
Surface Quality:
10-5
Transmitted Wavefront, P-V:
λ/10
Wavelength Range (nm):
200 - 3500

Material Properties

Coefficient of Thermal Expansion CTE (10-6/°C):
0.51 (0 to +100°C)
0.58 (0 to +200°C)
Density (g/cm3):
2.20

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품군의 상세 설명

  • 200 - 3500nm에서 높은 투과율
  • OH 함유량이 1 ppm 미만으로서 흡수 손실을 최소화함
  • 10-5의 표면 품질도 및 최대 λ/10의 TWD

Suprasil® Windows는 고순도 합성 용융 실리카로 제조되며 200 - 3500nm에서 일관된 높은 투과율을 제공합니다. Suprasil은 기계적 속성이 용융 실리카와 비슷하지만 가시광 혹은 적외선 스펙트럼에서 흡수 대역이 없기 때문에 1400 - 2700nm 구간에서 투과 손실이 발생하지 않는 장점이 있습니다. Infrasil®에 비해 Suprasil은 OH 함유량이 1 ppm도 되지 않아 흡수율이 낮음으로 고출력 레이저와 사용할 경우 대량 흡수 시에도 온도 상승이 거의 일어나지 않습니다. Suprasil Windows는 레이저 소재 가공, 의료용 레이저 응용 분야, Nd:doped 또는 2 micron 레이저 용도에 사용하기 적합합니다. 

Transmission of Suprasil 300 compared to Corning 7980
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요