제품이 장바구니에 추가됨

25.4mm Dia., λ/2 at 532nm and λ/4 at 1064nm, Dual Wavelength Waveplate

×
재고 번호 #23-749 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 589,984
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 589,984 개당
수량 6+ KRW 536,218 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Dual Wavelength Waveplate

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture CA (mm):
18.0
Diameter (mm):
25.40 +0/-0.2
Dimensional Tolerance (mm):
+0/-0.2
Parallelism (arcsec):
<30

Optical Properties

Coating:
R<0.5% @ 532 & 1064nm
Design Wavelength DWL (nm):
532, 1064
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Crystalline Quartz
Retardance:
λ/2 @ 532, λ/4 @ 1064
Surface Quality:
20-10
Transmitted Wavefront, P-V:
<λ/10 @ 632.8nm
Retardance Tolerance:
λ/100 @ 20 °C
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
>5 J/cm2 @ 1064 nm; 10 ns; 10 Hz
Retardance Order:
Multiple order

Threading & Mounting

Mount Thickness (mm):
6 ±0.2

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

제품설명

  • 고조파 분리 시 λ/4와 λ/2의 위상 지연을 가짐
  • Nd:YAG, Yb:YAG 및 Ti:Sapphire 레이저에 적합한 설계
  • 다중 차수(multiple order) 설계

해당 제품은 고품질 수정 결정체 소재인 석영 기판을 사용했으며 제1파장에서의 위상 지연은 λ/4, 제2파장에서의 위상 지연은 λ/2입니다. 설계 파장으로는 Nd:YAG(532nm, 1064nm), Yb:YAG(515nm, 1030nm), Ti:Sapphire(400nm, 800nm)가 있으며 높은 수치의 레이저 손상 임계값(LDT)과 무반사(AR) 코팅 덕분에 고출력 레이저 어플리케이션에서 사용할 수 있습니다. 또한, 유효 구경이 18mm이면서 블랙 아노다이징 처리가 된 25.4mm의 알루미늄 링에 장착된 구조를 적용하였습니다. 해당 제품은 편광 제어를 통해 이중 파장 레이저 광원 혹은 SHG(Second-Harmonic Generation) 레이저 파장 분리 시 변환 효율을 향상시키는 목적에 적합합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요