제품이 장바구니에 추가됨

25.4mm Dia. 266, 355, 532, 1064nm 45°, Low Cost Laser Line Mirror

×
재고 번호 #11-613 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 188,500
수량 1-10
KRW 188,500
수량 11+
KRW 159,500
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Laser Mirror

Physical & Mechanical Properties

Parallelism (arcmin):
<3
Clear Aperture (%):
>90
Back Surface:
Commercial Polish
Diameter (mm):
25.40 +0.0/-0.1
Thickness (mm):
5.00 ±0.25

Optical Properties

Surface Quality:
20-10
Reflection at DWL (%):
98
Coating Specification:
Rabs >98% @ 266, 355, 532nm, Rabs >97% @ 1064nm
Surface Flatness (P-V):
λ/8
Coating Type:
Dielectric
Coating:
Laser Mirror (266, 355, 532, 1064nm)
Design Wavelength DWL (nm):
266, 355, 532, 1064
Angle of Incidence (°):
45
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

Low Cost Nd:YAG Multi-Line Mirrors는 비용 효율적인 미러 제품으로서 다양한 Nd:YAG 파장에서 우수한 반사율을 제공합니다. 이 미러는 266, 355, 532, 1064nm에서 반사율이 97%가 넘는 용융 실리카 기판으로 제조됩니다. 또한 20 - 10의 표면 품질도와 45°의 입사각을 특징으로 하면서도 낮은 비용으로 멀티라인 Nd:UAG 용도에서 우수한 가성비를 제공합니다. Low Cost Nd:YAG Multi-Line Mirrors는 높은 반사율을 필요로 하는 레이저 광학 시스템에서 금속 코팅 미러를 대체할 수 있는 이상적인 대안품입니다.

관련제품

Frequently Purchased Together

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요