제품이 장바구니에 추가됨

25.4mm Dia., 266nm, λ/2 High Energy Waveplate

High Energy Quartz Waveplates

×
재고 번호 #39-161 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,123,800
수량 1-10
KRW 1,123,800
수량 11+
KRW 1,042,600
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
High Energy Waveplate

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture CA (mm):
18.0
Diameter (mm):
25.40
Dimensional Tolerance (mm):
+0/-0.2
Construction:
Optically Bonded on UVFS (C7980) Substrate
Parallelism (arcsec):
<3

Optical Properties

Coating:
Ravg <0.5%
Design Wavelength DWL (nm):
266
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Crystalline Quartz
Retardance:
λ/2
Surface Quality:
20-10
Transmitted Wavefront, P-V:
<λ/10 @ 632.8nm
Retardance Tolerance:
λ/100 @ 20°C
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
>20 J/cm2 @ 1064nm, 10ns, 10Hz
Retardance Order:
1st

Threading & Mounting

Mount Thickness (mm):
6 ±0.2

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

제품설명

  • 1064nm에서 최대 20 J/cm2가 넘는 Damage Threshold
  • λ/4 및 λ/2의 Retardance
  • 블랙 아노다이징 처리된 알루미늄 마운트
  • UV - NIR의 설계 파장으로 제공

High Energy Quartz Waveplates는 레이저 용도로 1064nm에서 최대 20 J/cm2가 넘는 에너지 밀도까지도 견딜 수 있도록 설계된 제품입니다. 넓은 범위의 작동 온도가 특징인 이 웨이브플레이트는 거친 환경에서 사용하기에 적합합니다. UV - NIR에서 별개의 설계 파장을 위해 λ/4와 λ/2 retardance 둘 다 이용할 수 있으며, 차순(order)은 설계 파장과 지연(retardation)에 따라 다릅니다. 이 quartz waveplate는 블랙 아노다이징 처리된 알루미늄 하우징에 장착되어 있어 시스템과의 결합이 수월하고 수용 각도가 넓어 조정 감도를 최소화할 수 있습니다.

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요