제품이 장바구니에 추가됨

25.4mm Dia., 2mm Thick, ISP Optics Platinum Dichroic Beamsplitter

ISP Optics 상세 정보 보기
×
재고 #25-036 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,036,800
수량 1+
KRW 1,036,800
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드
Clear Aperture (%):
85
Coating:
Ravg = 80% from 400 - 700nm
Tavg = 85% from 3000 - 12000nm
S2: Antireflection Coating
Ravg <5% from 3000 - 12000nm
Coating Specification:
Ravg >80% @ 400 - 700nm and Tavg >85% @ 3000 - 12000nm
AR Coating: Ravg >5% @ 3000 - 12000nm
Construction:
Plate
Diameter (mm):
25.40 +0.00/-0.13
Parallelism (arcmin):
<3
Reflection Wavelength (nm):
400 - 700
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Germanium (Ge)
Surface Flatness (P-V):
λ/4 @ 633nm
Surface Quality:
60-40
Thickness (mm):
2.00 ±0.13
Transmission Wavelength (nm):
3000 - 12000
Type:
Standard Beamsplitter
Model Number:
BSP-PD-25-2

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

제품군의 상세 설명

  • 가시광선과 적외선(3 - 12µm 파장 대역) 분리
  • 가시광선 투과 / 적외선 반사 혹은 가시광선 반사 / 적외선 투과 설계
  • 가시광선 가이드 레이저와 MWIR(중적외선) 레이저의 사용에 적합

해당 제품은 가시광선과 적외선을 분리하는 데 사용되며, 기존 핫 미러나 콜드 미러보다 더 넓은 적외선 영역에서 사용 가능합니다. Platinum 다이크로익 빔스플리터는 가시광선이 반사되고 3 - 12µm 파장 대역이 투과되며 후면에 무반사(AR) 코팅 처리가 되어 있어 효율이 높습니다. Gold 다이크로익 빔스플리터는 가시광선이 투과되고 3 - 12µm 파장 대역이 반사되며 0 - 45° 입사각에서 사용할 수 있도록 설계되었습니다. 해당 제품은 가스 감지, MWIR 광열 현미경, 적외선 분광 등의 어플리케이션에 적합하며 MWIR 레이저 광원을 활용하는 레이저(예: QCL 레이저)에도 사용될 수 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작