제품이 장바구니에 추가됨

25.4mm Dia., 2mm Thick, Uncoated, λ/10 IR Fused Silica Window

×
재고 번호 #70-106 5개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 194,155
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 194,155 개당
수량 6-25 KRW 155,324 개당
수량 26-49 KRW 145,642 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Protective Window

Physical & Mechanical Properties

Bevel:
Protective as needed
Clear Aperture (%):
90
Clear Aperture CA (mm):
22.86
Diameter (mm):
25.40 +0.00/-0.20
Thickness (mm):
2.00 ±0.10
Edges:
Fine Ground
Knoop Hardness (kg/mm2):
522.00
Parallelism (arcsec):
<5
Poisson's Ratio:
0.16
Young's Modulus (GPa):
73

Optical Properties

Abbe Number (vd):
67.8
Coating:
Uncoated
Index of Refraction (nd):
1.458
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
IR Fused Silica
Surface Quality:
20-10
Transmitted Wavefront, P-V:
λ/10
Wavelength Range (nm):
200 - 3500

Material Properties

Coefficient of Thermal Expansion CTE (10-6/°C):
0.52 (+5 to +35°C) 0.57 (0 to +200°C) 0.48 (-100 to +200°C)
Density (g/cm3):
2.20

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • IR 등급의 용융 실리카 기판
  • 200 - 3500nm의 광대역 투과 파장 범위
  • λ/10의 투과 파면 왜곡(TWD)
  • 우수한 열 안정성

해당 제품은 20-10의 표면 품질과 5arcsec 미만의 평행도가 특징이며 다른 용융 실리카 소재의 제품에서 흔히 볼 수 있는 흡수 대역 없이 200 - 3500nm의 광대역 투과 파장 범위을 제공합니다. 또한, 투과율이 높으며 열팽창 계수가 낮아 열 안정성이 높고 열충격에 강합니다. 해당 제품은 레이저 등급의 사양을 가지며 다양한 직경 및 두께 옵션이 제공됩니다. FLIR, FTIR 분광법, 의료 시스템 및 열화상 이미징 어플리케이션에 적합합니다.

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.