제품이 장바구니에 추가됨

25.4mm Dia., 2mm Thick, Uncoated, ISP Optics Quartz Window | Q-W-25-2

ISP Optics 상세 정보 보기
×
재고 #24-597 재고정리 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 287,100
수량 1+
KRW 287,100
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드
Abbe Number (vd):
67.8
Bevel:
Protective as needed
Clear Aperture (%):
85
Clear Aperture CA (mm):
21.59
Diameter (mm):
25.40 +0.00/-0.13
Thickness (mm):
2.00 ±0.13
Coating:
Uncoated
Coefficient of Thermal Expansion CTE (10-6/°C):
0.52 (+5 to +35°C) 0.57 (0 to +200°C) 0.48 (-100 to +200°C)
Density (g/cm3):
2.20
Edges:
Fine Ground
Index of Refraction nd:
1.458
Knoop Hardness (kg/mm2):
522
Parallelism (arcmin):
<3
Poisson's Ratio:
0.16
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Quartz
Surface Flatness (P-V):
1λ per inch @ 633nm
Surface Quality:
40-20
Type:
Protective Window
Wavelength Range (nm):
190 - 3500
Young's Modulus (GPa):
73
Model Number:
Q-W-25-2

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

제품군의 상세 설명

  • 190 - 3500nm 파장 대역에서 투과율 높음
  • 우수한 화학적 내성
  • 열팽창 계수가 낮음

해당 제품은 수정 결정체 소재의 석영(SiO2) 기판이 특징이며 자외선 영역부터 MWIR 파장에 이르는 대역에서 투과율이 높습니다. 수정 결정체 소재의 석영은 용융 실리카와 달리 수산화 이온 불순물이 없으므로 1.4 - 2.7µm 파장 대역에서 투과율이 떨어지지 않습니다. 화학적 내성이 우수하고 열팽창 계수가 낮으며 경도는 상대적으로 높은 물질이다 보니 극한의 환경이나 온도 변화가 심한 환경에서 사용하기에 적합한 제품입니다. 센서, 레이저 혹은 그 외 전자광학 부품을 보호하기 위한 보호용 윈도우이므로 자외선, 가시광선 및 적외선 어플리케이션에서 사용할 수 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작