제품이 장바구니에 추가됨

25.4mm Dia., 2mm Thick, Uncoated, ISP Optics Thallium Bromoiodide (KRS-5) Window | K5-W-25-2

ISP Optics 상세 정보 보기

Thallium Bromoiodide (KRS-5) Windows

×
재고 번호 #16-802 재고정리 7개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,172,449
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 1,172,449 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Protective Window
Model Number:
K5-W-25-2

Physical & Mechanical Properties

Bevel:
Protective as needed
Clear Aperture (%):
85
Clear Aperture CA (mm):
21.59
Diameter (mm):
25.40 +0.00/-0.13
Thickness (mm):
2.00 ±0.13
Edges:
Fine Ground
Knoop Hardness (kg/mm2):
40.20
Parallelism (arcmin):
<3
Poisson's Ratio:
0.37
Young's Modulus (GPa):
31

Optical Properties

Coating:
Uncoated
Index of Refraction (nd):
2.45 @ 1μm
2.38 @ 4μm
2.37 @ 10μm
2.21 @ 40μm
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Surface Flatness (P-V):
λ/10 @ 10.6μm
Surface Quality:
60-40
Wavelength Range (nm):
700 - 40000

Material Properties

Coefficient of Thermal Expansion CTE (10-6/°C):
6.0
Density (g/cm3):
7.37

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

제품설명

  • 700nm - 40μm의 광대역 투과 파장 범위
  • 비흡습성
  • 수성 샘플을 사용한 FTIR 분광법에 적합

해당 제품은 700nm - 40μm의 넓은 파장 대역에서 일관된 투과율을 제공합니다. 비흡습성이며 상대적으로 물에 녹지 않기 때문에 FTIR 분광법에서 수성 샘플 분석을 위한 액체 셀 윈도우로 사용할 수 있습니다. 또한, 강산성을 제외하고는 화학적 내성도 뛰어납니다. FTIR 분광법에서 산 민감성 또는 흡습성 광학 부품을 위한 보호 윈도우나 적외선 홀로그래피 폴라라이저의 기판으로 사용하기에 적합합니다.

참고: 브롬화요드 탈륨(KRS-5)은 피부를 통해 흡수될 수 있는 독성 물질입니다. 이 소재를 다룰 때는 장갑을 착용해야 합니다. 저온 유동성을 보이는 경향이 있으며, 광학 부품의 형태가 시간이 지남에 따라 바뀔 수 있습니다.

제품자료

취급 시 주의사항

해당 제품의 경우 손상되지 않으면서 장기적인 성능이 보장되려면 취급 시 주의해야 합니다. 광학 품질이 유지되려면 적절한 취급, 클리닝 및 보관이 필수입니다. 광학 부품 클리닝 기술 자료를 통해 단계별 가이드와 사례를 확인할 수 있습니다. 맞춤형 지원이 필요할 경우 이메일이나 채팅을 통해 기술 지원 서비스를 받아보세요.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요