제품이 장바구니에 추가됨

25.4mm Dia., 3200nm Highly Positive Dispersive Ultrafast Mirror

UltraFast Innovations (UFI) 상세 정보 보기

UltraFast Innovations (UFI) 3200nm Highly-Positive Dispersive Ultrafast Mirrors

×
재고 번호 #17-063 5개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,762,330
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-9 KRW 1,762,330 개당
수량 10+ KRW 1,590,629 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Model Number:
HD346

Physical & Mechanical Properties

Wedge Angle (arcmin):
10
Clear Aperture (%):
80
Back Surface:
Commercial Polish
Diameter (mm):
25.40 +0.00/-0.05
Thickness (mm):
6.35 ±0.20

Optical Properties

Coating Specification:
Ravg >99% @ 2800 - 3600nm (5° AOI, p-polarization)
GDD Specification:
500fs2 @ 2800 - 3600nm (5° AOI, p-polarization)
Wavelength Range (nm):
2800 - 3600
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/10
Coating Type:
Dielectric
Coating:
Highly-Positive Dispersive (2800-3600nm)
Design Wavelength DWL (nm):
3200
Angle of Incidence (°):
5
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

제품설명

  • 5° AOI에서 500 fs2의 양수 GDD
  • 99.9%가 넘는 최소 반사율 (P-편광)
  • 2800 – 3600nm를 커버하는 광대역 중파적외선(Mid-IR) 코팅 디자인
  • 중파적외선 모드 잠금 레이저에 적합

UltraFast Innovations (UFI) 3200nm Highly-Positive Dispersive Ultrafast Mirrors는 해당 파장 범위에서 사용되는 가장 일반적인 소재의 GDD와 동일한 부호를 갖는 높은 수치의 양수 GDD를 제공합니다. 이러한 양의 chirped mirror는 하이브리드 프리즘/미러 컴프레서와 같은 chirped-pulsed amplifier system 및 펄스 압축 용도에 사용할 수 있습니다. 또한 소형의 외관을 유지하면서도 5°의 설계 입사각(AOI)에서 극초단 미러쌍 간의 최대 반사 회수를 달성합니다. UltraFast Innovations (UFI) 3200nm Highly-Positive Dispersive Ultrafast Mirrors는 열적 안정성이 우수한 용융 실리카 기판으로 제조되며 25.4mm의 직경을 가지고 있어 중파적외선 극초단 레이저와의 결합이 용이합니다. 고객의 레이저 시스템에 맞춤형 크기, 파장 혹은 펄스 프로파일이 필요한 경우 당사로 문의 바랍니다.

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.