제품이 장바구니에 추가됨

25.4mm Dia., 3mm Thick, 8-12μm BBAR Coated, ISP Optics Germanium (Ge) Window | AR812-GE-W-25-3

ISP Optics 상세 정보 보기
×
재고 번호 #24-572 2개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 591,600
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 591,600 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Protective Window
Model Number:
AR812-GE-W-25-3

Physical & Mechanical Properties

Bevel:
Protective as needed
Clear Aperture (%):
85
Clear Aperture CA (mm):
21.59
Diameter (mm):
25.40 +0.00/-0.13
Thickness (mm):
3.00 ±0.13
Edges:
Fine Ground
Knoop Hardness (kg/mm2):
780.00
Parallelism (arcmin):
<3
Poisson's Ratio:
0.28
Young's Modulus (GPa):
102.7

Optical Properties

Coating:
BBAR (8000-12000nm)
Coating Specification:
Ravg <0.5% @ 8 - 12μm
Rabs <1% @ 8 - 12μm
Index of Refraction (nd):
4.002 @ 11µm
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Surface Flatness (P-V):
λ/10 @ 10.6μm
Surface Quality:
40-20
Wavelength Range (nm):
2000 - 14000

Material Properties

Coefficient of Thermal Expansion CTE (10-6/°C):
6.1
Density (g/cm3):
5.33

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

제품설명

  • 저분산을 통한 색수차 최소화
  • 비코팅 상태여도 2 - 16µm 파장 대역에서 투과율 좋음
  • 8 - 12µm 파장 대역으로 BBAR 및 DLC 코팅 처리 가능
  • 저마늄 수급에 차질이 생겨 저마늄 제품의 경우 납기가 지연되거나 가격이 변동될 수 있으니 자세한 내용은 고객 서비스 팀에 문의하시기 바랍니다

해당 제품은 LWIR 스펙트럼에서 투과율이 좋고 흡수율이 낮아 열화상 이미징 어플리케이션에 적합합니다. 제품의 누프 경도는 780이며 강건설계 광학 부품이 필요한 적외선 어플리케이션에 적합합니다. 비코팅 옵션을 제공하며 8 – 12µm 파장 대역으로 BBAR 코팅 처리를 할지 DLC 코팅 처리를 할지 선택할 수 있습니다. 강건설계 광학 부품을 꼭 사용해야 하는 열화상 이미징 시스템에 통합할 수 있습니다. 저마늄(Ge)은 열폭주 현상에 영향을 받기 때문에 온도가 높아지면 투과율이 낮아집니다. 따라서 100°C 이하의 온도에서 사용해야 합니다.

취급 시 주의사항

Germanium Optics Handling and Cleaning Guidelines

Germanium optics require special handling and cleaning procedures. Always wear gloves during handling to prevent contamination, and wash hands afterward. Avoid contact between Germanium dust and the eyes, skin, or clothing. When not in use, store optics sealed and covered at temperatures between 20°C and 25°C. Do not expose them to temperatures exceeding 100°C when in use.

Handling Guidelines

  • Always wear gloves to prevent damage from skin oils.
  • If Germanium dust is present, take the following precautions:
    • Wear safety glasses to protect eyes.
    • Use a dust mask or face mask to avoid inhalation.
    • Wear gloves to prevent skin contact.
  • Maintain storage temperature between 20°C and 25°C with humidity below 30%.
  • Wrap Germanium optics in a lens cloth or pouch and seal in a container when not in use.
  • Germanium is brittle and heavy — always place it on soft surfaces and avoid dropping it.

Approved Cleaning Solvents

  • Ethanol
  • Isopropyl Alcohol
  • Methanol
  • Reagent-Grade Acetone
  • Liquid CO₂
  • Shop Now
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요