Cadmium Telluride (CdTe) Windows는 1 - 25μm의 광대역 적외선 스펙트럼에서 일정한 투과율을 제공합니다. 텔루륨화 카드뮴은 불수용성 소재로서 다이아몬드와 같이 투과율이 유사한 적외선 소재에 비해 상대적으로 비용이 저렴합니다. Telluride (CdTe) Windows는 저출력 CO2시스템이나 장파 적외선을 투과해야 하는 분광 용도에 사용하기 적합합니다. 이 밖에도 12 - 25μm 구간에서 흡수 대역이 없어 적외선 필터를 위한 기판으로 사용할 수 있습니다.
참고: 텔루륨화 카드뮴은 II-VI에서 취급하는 가장 연질의 소재로서 스크래치나 갈라짐 현상이 쉽게 발생할 수 있습니다.
혹은 지사별 연락처 확인
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작
Copyright 2023, 에드몬드 옵틱스 코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동 풍성빌딩)