해당 제품은 심자외선(Deep UV, DUV) 영역부터 LWIR 파장에 이르는 넓은 대역에서 투과율이 높은 것이 특징입니다. 물리적 충격에 매우 강하고 쉽게 분리할 수 있으며 최대 300°C 온도에서까지 사용할 수 있습니다. 브롬화 칼륨은 수용성이라 물기나 습기에 노출되면 윈도우 표면의 품질이 저하될 수 있어 이를 보호해야 합니다. 이 제품의 경우 자외선, 가시광선, MWIR 및 LWIR 스펙트럼을 사용하는 다양한 어플리케이션에 활용할 수 있으나 FTIR 분광법에 특히 적합합니다.
참고: 브롬화 칼륨(KBr)은 수용성이기 때문에 주변 환경으로부터 물기나 습기를 차단해야 합니다.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®