제품이 장바구니에 추가됨

25.4mm Dia., 3mm Thick, Uncoated, ISP Optics Silicon (Si) Window | SI-W-25-3

ISP Optics 상세 정보 보기
×
재고 #24-627 재고정리 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 195,800
수량 1+
KRW 195,800
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드
Bevel:
Protective as needed
Clear Aperture (%):
85
Clear Aperture CA (mm):
21.59
Diameter (mm):
25.40 +0.00/-0.13
Thickness (mm):
3.00 ±0.13
Coating:
Uncoated
Coefficient of Thermal Expansion CTE (10-6/°C):
2.55
Density (g/cm3):
2.33
Edges:
Fine Ground
Index of Refraction nd:
3.422 @ 5µm
Knoop Hardness (kg/mm2):
1150
Parallelism (arcmin):
<3
Poisson's Ratio:
0.265
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
1200 - 7000
Young's Modulus (GPa):
140
Model Number:
SI-W-25-3

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

제품군의 상세 설명

  • 1.2 - 7μm 파장 대역에서 투과
  • 비코팅 옵션 제공 혹은 3 – 5µm 파장 대역으로 HDAR 코팅 처리 가능
  • 부품이 가벼워야 하는 어플리케이션에 적합

해당 제품은 NIR 및 MWIR 스펙트럼(1.2 - 7μm 파장 대역)에서 투과가 가능합니다. 제품의 누프 경도는 1150이며 실리콘이 저마늄(Ge)보다 단단하고 잘 깨지지 않습니다. HDAR 코팅 옵션은 기판의 내구성을 높이고 3 - 5μm 파장 대역에서의 투과율을 크게 개선하여 제품을 열악한 환경에서도 사용할 수 있게 해줍니다. 밀도가 2.329g/cm³이며 이는 저마늄이나 셀렌화 아연(ZnSe)의 절반 수준으로 낮기 때문에 부품이 가벼워야 하는 적외선 어플리케이션에 적합합니다. NIR 이미징 어플리케이션에 맞는 제품으로 온도가 700K(약 427˚C)인 흑체에서 방사되는 광원을 감지하는 데 사용할 수 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작