제품이 장바구니에 추가됨

25.4mm Dia., 3mm Thick, Uncoated, ISP Optics Thallium Bromoiodide (KRS-5) Window | K5-W-25-3

ISP Optics 상세 정보 보기

Thallium Bromoiodide (KRS-5) Windows

×
재고 번호 #24-603 재고정리 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,094,800
수량 1+
KRW 1,094,800
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Protective Window
Model Number:
K5-W-25-3

Physical & Mechanical Properties

Bevel:
Protective as needed
Clear Aperture (%):
85
Clear Aperture CA (mm):
21.59
Diameter (mm):
25.40 +0.00/-0.13
Thickness (mm):
3.00 ±0.13
Edges:
Fine Ground
Knoop Hardness (kg/mm2):
40.2
Parallelism (arcmin):
<3
Poisson's Ratio:
0.37
Young's Modulus (GPa):
31

Optical Properties

Coating:
Uncoated
Index of Refraction (nd):
2.45 @ 1μm 2.38 @ 4μm 2.37 @ 10μm 2.21 @ 40μm
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Surface Flatness (P-V):
λ/10 @ 10.6μm
Surface Quality:
60-40
Wavelength Range (nm):
700 - 40000

Material Properties

Coefficient of Thermal Expansion CTE (10-6/°C):
6.0
Density (g/cm3):
7.37

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

제품설명

  • 700nm - 40μm에서 광대역 투과 성능
  • 비흡습성
  • 수용성 검체를 사용하는 FTIR 분광 용도에 적합

Thallium Bromoiodide (KRS-5) Windows는 700nm - 40μm의 광대역 파장에서 일정한 투과율을 제공합니다. KRS-5는 비흡습성 소재로서 상대적으로 수분에 의해 용해가 잘 되지 않아 FTIR 분광 용도에서 수용성 검체 분석용 liquid cell window처럼 사용하기 적합합니다. 이 윈도우는 강한 산성을 제외한 화학물질에 대해 우수한 내성을 가지고 있습니다. Thallium Bromoiododide (KRS-5) Windows는 산성에 취약하거나 흡습성을 가진 광학 부품을 보호하기 위한 윈도우 또는 infrared holographic polarizer용 기판으로 사용할 수 있습니다.

참고: Thallium bromoiodide (KRS-5)는 피부를 통해 흡수될 수 있는 유독성 물질입니다. 이와 같은 소재를 취급 시에는 반드시 장갑을 착용해야 합니다. KRS-5는 콜드 플로우(cold flow) 특성을 가지고 있어 시간이 지남에 따라 변형이 생길 수 있습니다.

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program