제품이 장바구니에 추가됨

25.4mm Dia., 4mm Thick, 30' Wedge, ISP Optics Calcium Fluoride (CaF2) Wedged Window | CF-WW-25-4

ISP Optics 상세 정보 보기

Calcium Fluoride (CaF2) Wedged Windows

×
재고 번호 #16-809 재고정리 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 336,089
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 336,089 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Protective Window
Model Number:
CF-WW-25-4

Physical & Mechanical Properties

Bevel:
Protective as needed
Clear Aperture (%):
85
Clear Aperture CA (mm):
21.59
Diameter (mm):
25.40 +0.00/-0.13
Thickness (mm):
4.00 ±0.13
Edges:
Fine Ground
Knoop Hardness (kg/mm2):
158.30
Poisson's Ratio:
0.26
Young's Modulus (GPa):
75.8
Wedge Angle (arcmin):
30' ±15

Optical Properties

Coating:
Uncoated
Index of Refraction (nd):
1.495
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Surface Flatness (P-V):
2λ @ 633nm
Surface Quality:
60-40
Wavelength Range (nm):
200 - 7000

Material Properties

Coefficient of Thermal Expansion CTE (10-6/°C):
18.85
Density (g/cm3):
3.18

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

제품설명

해당 제품은 에탈론 효과에서 무늬 패턴을 제거하고 캐비티 피드백을 방지하기 위해 30arcmin의 웨지를 갖추고 있습니다. 또한, 플루오르화 칼슘이 제공하는 낮은 흡수율과 높은 레이저 손상 임계값(LDT) 덕분에 자유 공간 레이저에 적합합니다. 굴절률이 낮아 무반사(AR) 코팅 처리를 하지 않아도 사용할 수 있습니다. 낮은 수용성이 특징이며 다른 플루오르화 기반 기판에 비해 우수한 경도를 제공하므로 극한의 환경에 있는 레이저 어플리케이션에 적합합니다. 환경적 영향으로부터 레이저 출력을 보호하며 빔 샘플링 어플리케이션에 적합합니다.

제품자료

취급 시 주의사항

해당 제품의 경우 손상되지 않으면서 장기적인 성능이 보장되려면 취급 시 주의해야 합니다. 광학 품질이 유지되려면 적절한 취급, 클리닝 및 보관이 필수입니다. 광학 부품 클리닝 기술 자료를 통해 단계별 가이드와 사례를 확인할 수 있습니다. 맞춤형 지원이 필요할 경우 이메일이나 채팅을 통해 기술 지원 서비스를 받아보세요.

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.