제품이 장바구니에 추가됨

25.4mm Dia., 4mm Thick, Uncoated, ISP Optics Lithium Fluoride (LiF) Window | LF-W-25-4

ISP Optics 상세 정보 보기
×
재고 번호 #24-475 재고정리 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 260,900
수량 1+
KRW 260,900
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Protective Window
Model Number:
LF-W-25-4

Physical & Mechanical Properties

Bevel:
Protective as needed
Clear Aperture (%):
90
Clear Aperture CA (mm):
21.59
Diameter (mm):
25.40 +0.00/-0.13
Thickness (mm):
4.00 ±0.13
Edges:
Fine Ground
Knoop Hardness (kg/mm2):
102
Parallelism (arcmin):
<3
Poisson's Ratio:
0.33
Young's Modulus (GPa):
64.97

Optical Properties

Abbe Number (vd):
97.29
Axis Orientation:
Random
Coating:
Uncoated
Index of Refraction (nd):
1.392
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Lithium Fluoride (LiF)
Surface Flatness (P-V):
2λ @ 632.8nm
Surface Quality:
60-40
Wavelength Range (nm):
150 - 6000

Material Properties

Coefficient of Thermal Expansion CTE (10-6/°C):
37
Density (g/cm3):
2.64

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 진공자외선(Vacuum UV, VUV) 영역에서 투과율 높음
  • 150nm - 6μm 파장 대역에서 투과율 높음
  • 굴절률 낮음

해당 제품은 파장이 150 - 200nm인 진공자외선 영역과 수소 라이먼 알파선(121nm)에서 투과율이 높습니다. 자외선 스펙트럼에서 투과율이 높고 가시광선 및 적외선 스펙트럼(~6µm) 또한 투과율이 높습니다. 제조 시 플루오르화 리튬을 사용하며 굴절률이 낮아 무반사(AR) 코팅 처리가 필요하지 않습니다. 분광 어플리케이션에서 자외선 투과가 가능한 윈도우로 사용하기에 적합하며 X선 분광 분석에서는 회절 요소로, 열화상 이미징 어플리케이션에서는 적외선 윈도우로 사용할 수 있습니다. 

참고: 플루오르화 리튬은 열충격에 약하고 온도가 400°C 이상일 경우 습기로 인한 손상이 발생합니다.

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요