제품이 장바구니에 추가됨

25.4mm Dia., 4mm Thick, Uncoated, ISP Optics Potassium Bromide (KBr) Window | KB-W-25-4

ISP Optics 상세 정보 보기
×
재고 번호 #24-611 재고정리 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 228,400
수량 1+
KRW 228,400
가격(부가세 별도)
견적 요청

제품사양

General

Type:
Protective Window
Model Number:
KB-W-25-4

Physical & Mechanical Properties

Bevel:
Protective as needed
Clear Aperture (%):
85
Clear Aperture CA (mm):
21.59
Diameter (mm):
25.40 +0.00/-0.13
Thickness (mm):
4.00 ±0.13
Edges:
Fine Ground
Knoop Hardness (kg/mm2):
7
Parallelism (arcmin):
<3
Poisson's Ratio:
0.203
Young's Modulus (GPa):
26.8

Optical Properties

Abbe Number (vd):
33.64
Coating:
Uncoated
Index of Refraction (nd):
1.56
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Potassium Bromide (KBr)
Surface Flatness (P-V):
λ/10 @ 10.6μ
Surface Quality:
60-40
Wavelength Range (nm):
250 - 26000

Material Properties

Coefficient of Thermal Expansion CTE (10-6/°C):
43
Density (g/cm3):
2.753
Solubility, in 100g of H2O @ 273K (g):
53.48

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

제품설명

  • 0.25 – 26μm 파장 대역에서 투과율 높음
  • 물리적 충격에 강함
  • FTIR 분광법에 적합

해당 제품은 심자외선(Deep UV, DUV) 영역부터 LWIR 파장에 이르는 넓은 대역에서 투과율이 높은 것이 특징입니다. 물리적 충격에 매우 강하고 쉽게 분리할 수 있으며 최대 300°C 온도에서까지 사용할 수 있습니다. 브롬화 칼륨은 수용성이라 물기나 습기에 노출되면 윈도우 표면의 품질이 저하될 수 있어 이를 보호해야 합니다. 이 제품의 경우 자외선, 가시광선, MWIR 및 LWIR 스펙트럼을 사용하는 다양한 어플리케이션에 활용할 수 있으나 FTIR 분광법에 특히 적합합니다.

참고: 브롬화 칼륨(KBr)은 수용성이기 때문에 주변 환경으로부터 물기나 습기를 차단해야 합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요