제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

25.4mm Dia., 50mm FL, Vacuum UV (VUV) Spherical Mirror

×
재고 번호 #24-057 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 551,000
수량 1-5
KRW 551,000
수량 6+
KRW 440,800
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Concave Mirror

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
25.40 +0.00/-0.20
Back Surface:
Fine Grind
Center Thickness CT (mm):
5.54
Clear Aperture (%):
90
Edge Thickness ET (mm):
6.35 ±0.10

Optical Properties

Design Wavelength DWL (nm):
120
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Surface Quality:
20-10
Effective Focal Length EFL (mm):
50.00
Radius of Curvature (mm):
100.00
Coating:
Enhanced Aluminum (120-600nm)
Coating Specification:
Ravg ≥78% @ 120 - 125nm
Ravg ≥85% @ 120 - 600nm
Coating Type:
Metal
Radius R1 (mm):
100.00
Wavelength Range (nm):
120 - 600
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/10

Material Properties

Vacuum Compatibility:
10-7 Torr

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

  • 설계 파장: 120nm, 190nm
  • VUV/DUV 광원의 초점을 맞추는 데 적합
  • 가시광선(VIS) 및 적외선(IR) 스펙트럼에서 광대역 반사
  • Precision Flat Mirror 보유

해당 제품은 고정밀 오목 레이저 미러 기판에 VUV/DUV 파장을 사용하여 Enhanced Metalic 코팅 처리를 했습니다. VUV 코팅은 120nm에서 피크 반사율을, Enhanced DUV 코팅은 190nm에서 피크 반사율을 제공하며, 두 코팅 모두 UV 외 스펙트럼을 사용하는 표준 Enhanced Aluminum 코팅과 유사한 반사율을 제공합니다. 이러한 코팅은 10-7 Torr까지 진공 호환이 가능하며 용융 실리카 기판에 증착되어 온도 변화를 견딜 수 있습니다. 해당 제품은 DUV 분광광도계, ICP(Inductively Coupled Plasma) 분광광도계, VUV/UV 기반 분석 어플리케이션에서 사용하기에 적합합니다.

참고: Enhanced Metalic 코팅은 연질(soft) 코팅이므로 지문이나 먼지에 취약합니다.

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

호환 마운트

관련정보

Filter

Ultraviolet fatigue testing of laser optics

UV Optics: Tighter Tolerances and Different Materials

UV Lenses require extremely tight tolerances and novel materials such as sapphire. Learn more at Edmund Optics.

바로 보기

Why Laser Damage Testing is Critical for UV Laser Applications

Laser Induced Damage Threshold describes the maximum quantity of laser radiation an optic can take before damaging. Learn more at Edmund Optics.

바로 보기

Can BK7 be used for UV applications?

Ultraviolet (UV) Spectrum

금속 미러 코팅

Want to learn more about metallic mirror coatings? Find information about standard and custom metallic mirror coatings that are available at Edmund Optics.

바로 보기

Optical Mirror 리뷰

Mirrors are commonly used to fold or compact an optical system.

바로 보기

What is the difference between a first-surface and a second-surface mirror?

You specified a first surface mirror but you seem to have sold me a second surface mirror. What happened?

What is a seamed edge?

Ultraviolet Lasers – TRENDING IN OPTICS: EPISODE 2

A new generation of compact, cost-effective ultraviolet (UV) lasers is allowing more applications to benefit from the increased precision of UV wavelengths.

바로 보기

Microlithography

UV vs. IR Grade Fused Silica

UV grade fused silica is ideal for UV and visible applications, but IR grade fused silica has better transmission in the IR due to a lack of OH- impurities.

바로 보기

Hyperspectral and Multispectral Imaging

Are you trying to gauge depth of field in your imaging system? Take a closer look at this article on depth of field calculations at Edmund Optics.

바로 보기

You offer many substrates for UV and IR applications. How do I know which is best for me?

What is the difference between ¼ wave, 1/10 wave, and 1/20 wave mirrors?

Does the polarization of light change after reflecting off a mirror?

How do I clean my mirrors?

How do I mount a mirror to a mirror mount that doesn't have a clamp or retainer ring?

Angle of Incidence(입사각)

Angle of Reflection(반사각)

Cold Mirror

Eccentricity(편심)

Retroreflector

Top Optics Trends of 2021 – TRENDING IN OPTICS: EPISODE 3

Several of the most interesting trends in optics and photonics of 2021 were the landing of the Perseverance Rover on Mars, Stemmed Mirrors, minimizing thermal lensing in ultrafast laser systems, and developments in ultraviolet lasers.

바로 보기

What is the difference between Protected Aluminum, Enhanced Aluminum, UV Enhanced Aluminum, Protected Gold, and Protected Silver?

How do you measure the reflectivity of mirrors with a reflectivity less than 99.5%?

Do you have mounts for square or rectangular optics?

First Surface Mirror

Reflection

Specular

The factory calibration of your UV-VIS-NIR Spectrometer only includes wavelength but not response (irradiance). I can measure raw data which is only usable for transmittance/reflectance measurements. How do I get irradiance measurements?

Parity

Basic Principles of Raman Scattering and Spectroscopy

Raman spectroscopy is a technique used to identify the chemical composition of samples based on how light scatters off of them. Learn more & view related optics

바로 보기

보호용 플라스틱 코팅 제거

A protective plastic coating protects a variety of our flat optics, such as optical windows, optical mirrors, and beamsplitters, from scratches during shipping.

바로 보기

Bevel

Parallelism

Seamed Edge

Surface Flatness

How do I clean my optics?

Clear Aperture (CA)

EO의 글로벌 제조 설비

Edmund Optics® (EO) manufactures millions of precision optical components and subassemblies every year in our 5 global manufacturing facilities.

바로 보기

에드몬드 옵틱스의 계측 기술: 핵심 부품 제조 시 계측 공정

Learn about the metrology that Edmund Optics® uses to guarantee the quality of all optical components and assemblies.

바로 보기

Surface Quality

 
영업 & 기술 지원
1-800-363-1992
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program