제품이 장바구니에 추가됨

25.4mm Dia. 532.0nm λ/2 Quartz Waveplate Multiple Order

×
재고 번호 #43-695 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 469,800
수량 1-5
KRW 469,800
수량 6+
KRW 379,900
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Crystalline Waveplate

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture CA (mm):
15.00
Diameter (mm):
25.40 +0.00/-0.25
Thickness (mm):
7.80 +0.00/-0.25
Construction:
Crystalline
Parallelism (arcsec):
<3

Optical Properties

Coating:
Laser V-Coat (532nm)
Design Wavelength DWL (nm):
532
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Crystal Quartz
Retardance:
λ/2
Surface Quality:
10-5
Transmitted Wavefront, P-V:
λ/10 for central 80% of clear aperture
Retardance Tolerance:
±λ/200
Temperature Coefficient (λ/°C):
0.0015
Retardance Order:
Multiple Order

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

제품설명

  • Zero Order 및 Multiple Order Waveplates
  • λ/4 및 λ/2 Retardance
  • Black Anodized Aluminum Frame에 장착
  • Zero Order Polymer Waveplates도 이용 가능

multiple order 및 zero order로 이용 가능한 Quartz Waveplates (Retarders)는 다양한 용도에 아주 적합합니다. Multiple order waveplates는 waveplate의 설계 파장 대비 파장 변화율이 ±1% 미만인 경우에 적합합니다. 변화율이 ±1%를 초과하는 용도에서는 대역폭 증가와 온도 변화에 대한 sensitivity 저하로 인해 zero order waveplates 사용을 권장합니다. 손쉬운 시스템 결합을 위해 mount 가장자리에 fast axis가 표시되어 있습니다.

제품자료

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요